Por favor elija país e idioma:

Tecnología mapp

Con la tecnología mapp B&R está revolucionando el desarrollo de software de aplicación para la automatización. Estos bloques de software modulares simplifican el desarrollo de nuevos programas y reducen el tiempo de desarrollo de nuevas máquinas y sistemas en un 67%.

En los procesos de ingeniería de nuevas máquinas y sistemas, el desarrollo de software representa un factor de tiempo y costes cada vez más importante. Sin embargo, la mayor parte de este trabajo se dedica a la programación de las funciones básicas como cargar los datos de las recetas.

Tiempo de desarrollo un 67% más rápido

mapp se encarga de estas tareas de programación recurrentes proporcionando bloques pre-configurados - funciones básicas - que son fáciles de usar y que ya han sido ampliamente probadas. Ahora, los programadores pueden concentrarse en su tarea principal: la implementación de procesos de la máquina en el software de aplicación.

Los componentes mapp están perfectamente integrados en el entorno de desarrollo de B&R Automation Studio. Lo que diferencia los bloques de funciones mapp es que son muy fáciles de configurar y evita que el programador tenga que programar todos los detalles.

Permiten, por ejemplo, poner en marcha sistemas multieje acoplados con levas, acoplamiento por leva electrónica o varios robots cinemáticos en cuestión de sólo un par de horas.

Mayor disponibilidad de la máquina

Los bloques mapp se integran a la perfección en toda la gama de software de automatización de B&R. Esto significa que cualquier desarrollador que trabaje con Automation Studio puede implementar bloques mapp para facilitar su trabajo y hacer más claro el software de aplicación. Los resultados finales hablan por sí solos: aumento de la disponibilidad de la máquina, menores costes de mantenimiento y colaboración en equipo mucho más fácil.

Reducidos riesgos de inversión

Los bloques de funciones se han desarrollado a partir de la experiencia adquirida por B&R en la aplicación de cientos de miles de soluciones de automatización en todo el mundo. Esto los hace extremadamente fiables. Con MAPP, el tiempo de inactividad de las máquinas debido a errores de programación es algo del pasado. Los riesgos de inversión se reducen drásticamente.

Reducción en los costes de mantenimiento

Además, se mejora la eficiencia y se reducen los costes de mantenimiento gracias al uso de bloques mapp que han sido probados in situ en miles de aplicaciones, así como al hecho de que el mantenimiento corre a cargo de B&R. Funciones completas de documentación y ayuda completan el kit de herramientas mapp. Y cuando todo lo demás falla, siempre puede contarse con el experto equipo de soporte de B&R.

Una lista de funciones extensa

Cuando se introduce mapp, ya hay disponibles más de 70 bloques mapp. Por lo tanto, es posible diseñar soluciones de software para muchas funciones extremadamente complejas con mucho menos esfuerzo. Sin embargo, no vamos a descansar. Los desarrolladores y especialistas en mantenimiento de B&R de todo el mundo sigue ampliando nuestra cartera de bloques mapp para satisfacer también las demandas futuras. La completa integración en Automation Studio de esta tecnología permite que todas las nuevas funciones estén disponibles mediante una sencilla actualización.

  • Funciones de un solo eje y multieje
  • Funciones de CNC y robótica
  • Funciones de receta y alarma
  • Gestión de usuarios y Audit Trail
  • Estándares industriales (por ejemplo, PackML)
  • Funciones de tendencias
  • Amplio diagnóstico desde la web
  • Configuración sencilla utilizando un navegador
  • ...

Clip de imagen - tecnología mapp

Declaración: Características técnicas

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo