Por favor elija país e idioma:

La mejor fiabilidad de su clase

Un problema común al que se enfrenta la tecnología de transporte inteligente actual es la reducida vida útil de las piezas móviles. Nuestra tecnología de bajo mantenimiento se basa en 14 años de experiencia práctica. Ofrecemos una fiabilidad industrial comprobada para los competitivos entornos actuales de producción ininterrumpida.

Seguridad integrada

La tecnología de seguridad inteligente integrada en los motores digitales inteligentes de B&R es la clave para maximizar tanto la protección del operario como la productividad de la máquina. Las reacciones inteligentes a los sucesos de seguridad aumentan la disponibilidad de la máquina, mientras que los tiempos de respuesta ultrarrápidos ayudan a reducir su impacto, una potente combinación que crea un valor único.

Bajo mantenimiento y Fácil servicio

Nuestro versátil sistema de transporte está diseñado para conseguir unos índices de tiempo medio de reparación extremadamente bajos que consiguen que el tiempo de inactividad sea mínimo en las raras ocasiones en las que se produce. Los segmentos y las lanzaderas se pueden substituir fácilmente sin tener que desmontar la pista.

Perfecta integración

En la era de la fabricación inteligente, la integración de la automatización y los ecosistemas de IT ya no es una opción sino un requisito indispensable. La baja latencia y una sincronización en tiempo real duro con todos los tipos de servoejes externos garantiza una producción de alta precisión y gran calidad.

Facilidad de uso

Los sistemas de transporte inteligentes desempeñan un papel importante en la transición hacia el cambio de producto basado en software y la reconfiguración de la máquina. Ahora que buena parte del trabajo de ingeniería está pasando de la mecánica al software, Automation Studio integra ingeniería, configuración y diagnóstico para garantizar la facilidad de uso modular para el ciclo de vida completo de los equipos.

Simulación

Para aprovechar al máximo la aplicación y beneficiarse de la flexibilidad de esta tecnología, necesita una configuración del sistema ajustada a la perfección. Las capacidades integrales de simulación le ayudan en cada una de las fases del proyecto.

A medida

La arquitectura de control centralizada utilizada en los sistemas de transporte inteligentes convencionales impone unas severas limitaciones a la longitud de la pista debido al gran volumen de datos de comunicación. La versátil tecnología de transporte de B&R se basa en una arquitectura altamente descentralizada que permite utilizar unas pistas con una longitud superior a 50 metros.

Diseño higiénico

En aplicaciones como el procesamiento de alimentos y el embalaje primario, la higiene y la limpieza son de vital importancia. El equipo de procesamiento debe ser duradero y resistente al lavado a alta presión y a las altas temperaturas.

Valor añadido para su máquina

  • Completa flexibilidad en el transporte de productos
  • Tamaño y volumen reducidos de la máquina
  • Producción eficiente para lotes de cualquier tamaño
  • Transiciones sin interrupciones entre procesos por lotes y procesos de flujo continuo
  • Mayores velocidades de producción
  • Manipulación cuidadosa de los productos
  • Funcionamiento silencioso
  • Tolerancia a los fallos mejorada

La solución perfecta para

  • Transporte de paso variable y su posicionamiento
  • Costes de mantenimiento reducidos
  • Eliminación de costosas zonas intermedias
  • Transporte de productos a velocidad variable
  • Supera las limitaciones de la velocidad de procesamiento
  • Innovadores diseños de máquinas de última generación
  • Los tiempos de cambio se reducen de manera drástica
  • Tiradas cortas más rentables
  • Sustitución de cadenas o cintas
  • Procesamiento de productos de alta precisión a lo largo de la pista

De la tecnología al producto

Descubra más detalles acerca de los sistemas de transporte versátiles

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo