Por favor elija país e idioma:

Valor añadido real para sus máquinas

La tecnología de transporte industrial de última generación ofrece unas ventajas clave para soluciones de fabricación avanzadas. Las flexibilidad y sencillez de las cintas transportadoras facilitan que la producción sea más eficiente y, al mismo tiempo, mejoran la calidad del producto. Consiga que su línea de producción sea más económica y efectiva sin importar el volumen, desde la producción a gran escala hasta lotes de una unidad.

Esta nueva tecnología de B&R incluye unas lanzaderas independientes movidas por unos imanes permanentes situados a lo largo de una pista de motor lineal de estátor largo. Los movimientos del producto pueden configurarse individualmente, incluida la velocidad y aceleración variables, así como la agrupación y desagrupación por lotes. El drástico aumento en la velocidad de procesamiento consigue que la línea sea más productiva.

Transporte de productos totalmente flexible

Cada lanzadera se controla de manera individual. Las posiciones de inicio y final, así como las curvas de velocidad y aceleración, pueden adaptarse según convenga mediante software a las necesidades de un producto concreto. La tecnología de transporte de última generación de B&R también permite realizar cambios automatizados desde el software y sin ninguna interacción por parte del operario, lo que resulta ideal para la producción de lotes de una unidad.

La velocidad y la distancia pueden variarse sobre la marcha para vincular máquinas que requieren colocar el producto de maneras diferentes.

Mayor integración, menor tamaño

El diseño del motor lineal, su integración y el control de movimiento en un dispositivo reducen drásticamente el tamaño del equipo y ahorran un valioso espacio en la planta de producción.

El transporte independiente del producto permite unas transiciones fluidas entre procesos por lotes y de flujo continuo sin costosas zonas intermedias ni zonas de preparación.

Mayor velocidad de producción, más productividad

La tecnología de cinta transportadora con motor lineal permite una colocación rápida y dinámica. Los productos llegan a cada estación en una posición definida con precisión y no es necesario ajustarlos, lo que ahorra un valioso tiempo en cada ciclo de producción. La producción, en general, puede aumentarse hasta en un 50%.

Mayor precisión, menos desperdicios

La repetibilidad en la colocación de la pieza de trabajo de +/- 10 µm permite una sincronización extremadamente ajustada con robots y ejes CNC para aumentar la calidad de la producción y reducir significativamente los desperdicios.

En una estación de procesamiento de 3 ejes, el eje paralelo a la pista puede sustituirse por el movimiento de la propia lanzadera.

Transporte suave

Las cintas transportadoras inteligentes y flexibles de B&R evitan las colisiones que dejan marcas en el embalaje del producto cuando se transporta en correas convencionales.

Los perfiles de movimiento especialmente diseñados también pueden minimizar las salpicaduras en contenedores abiertos y evitar derrames.

Tecnología de producción de sala blanca

La construcción del motor lineal reduce las piezas móviles al mínimo y reduce notablemente la suciedad generada por la fricción mecánica en comparación con las correas y cadenas de las cintas transportadoras convencionales. De esta forma se evita la suciedad y la contaminación de productos sensibles y se reducen los costes de limpieza. Esta tecnología se adapta especialmente bien a las salas blancas.

Ventajas adicionales:

  • Tolerancia a los fallos mejorada
  • Las estaciones redundantes defectuosas pueden desactivarse a través de HMI
  • Reduce el consumo energético
  • Regeneración de la energía de frenado
  • Eliminación de tapones neumáticos que consumen grandes cantidades de energía
  • Reduce el nivel de ruido
  • Menos partes móviles
  • El mantenimiento se reduce de manera drástica
  • Un mínimo de partes móviles
  • Desgaste mínimo en ruedas, guías y rodamientos a través del accionamiento electromagnético sin fricción
  • Diseño ergonómico para un acceso fácil y un mantenimiento rápido
  • Elevada disponibilidad
  • Sin correas rasgadas ni cadenas rotas
  • Alta fiabilidad para un máximo tiempo de actividad

De la tecnología al producto

Descubra más detalles acerca de los versátiles sistemas de transporte

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo