Por favor elija país e idioma:

TSN y Pub/Sub

Hasta ahora, OPC UA había tenido sus limitaciones cuando se trataba de procesos complejos con requisitos de tiempo real. Por este motivo, la Fundación OPC está trabajando en dos expansiones que pretenden añadir una capacidad de tiempo real al estándar de comunicación OPC UA: El primero es un modelo de editor-suscriptor; el otro es la utilización del estándar IEEE 802.1 en las redes sensibles al tiempo (TSN).

OPC UA trabajaba anteriormente con un mecanismo de cliente/servidor. El cliente solicita información y recibe una respuesta del servidor. Este sistema tiene sus limitaciones en aquellos casos en que la red incluye muchos nodos. El modelo de editor-suscriptor, por el contrario, permite una comunicación "de uno a muchos" y "de muchos a muchos". Un servidor envía sus datos a la red (editor) y todos los clientes pueden recibirlos (suscriptor).

En un mecanismo cliente-servidor, el cliente solicita información y recibe una respuesta del servidor.
En un modelo de editor-suscriptor, un servidor envía sus datos a la red (editor) y todos los clientes pueden recibirlos (suscriptor).

El modelo de editor-suscriptor, por sí solo, no es suficiente para lograr la capacidad de tiempo real para OPC UA. Por este motivo, la Fundación OPC también está implementando redes sensibles al tiempo (TSN). TSN es una expansión del estándar Ethernet IEEE 802 que incluirá varias funciones en tiempo real. También puede especificarse un marco temporal exacto para transferir los datos.

Gracias al impulso que la industria automotriz está aplicando al desarrollo de TSN, los componentes semiconductores necesarios estarán disponibles en poco tiempo y serán relativamente económicos. La industria automotriz también aspira a gestionar todas las aplicaciones y tareas de control que requieren seguridad funcional a través de Ethernet. Para que esto sea posible, se necesitan unos tiempos de ciclo en el intervalo de tiempo real y un comportamiento determinístico de la red.

Puede encontrar más información relacionada con TSN en este artículo técnico acerca de OPC UA TSN.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo