Por favor elija país e idioma:

Sencilla implementación de las aplicaciones de máquinas híbridas

exOS ofrece numerosas funciones integradas que facilitan la implementación de aplicaciones de máquinas híbridas con una combinación de control de la máquina y código de Linux.

Las funciones integradas se ejecutan simétricamente en Automation Runtime y Linux. exOS utiliza la tecnología y las herramientas del sistema de B&R e integra la aplicación de Linux en el entorno de ingeniería de B&R. Se mantiene toda la libertad que ofrece Linux. Linux de B&R es compatible con drivers y puede utilizarse como sistema base. B&R Hypervisor puede usarse opcionalmente para configuraciones integradas de hardware.

Gestión central de proyectos en Automation Studio

  • Importar el código de Linux en Automation Studio como un paquete de exOS
  • Sencilla configuración de los parámetros de Linux
  • Gestión uniforme del control y del código de Linux

Transferir e instalar el código de Linux sin problemas

  • Código de Linux transferido desde Automation Studio al control y ejecutado automáticamente
  • Código de Linux instalado y actualizado automáticamente

Ejecución configurable

  • Automation Runtime puede controlar la ejecución del código de Linux (por ejemplo, que se inicie automáticamente después de la instalación)

Amplias posibilidades de diagnóstico

  • Diagnósticos exhaustivos durante la instalación y la ejecución
  • Eficiente registro de errores en el sistema de B&R

Intercambio de datos de alto rendimiento

  • Una sencilla comunicación de datos de proceso almacenados temporalmente entre el control y Linux
  • Transmisión uniforme en cuestión de microsegundos

Ejecución sincronizada de aplicaciones

  • Datos de proceso con marca temporal a través del mecanismo NetTime para una sincronización uniforme de los datos con una precisión de microsegundos (por ejemplo, puntos de ajuste de la posición del eje)
  • Base de sincronización uniforme

Mantenimiento sencillo y eficiente

  • Sustitución del hardware sin reprogramación
  • Solución lista para usar
  • Estado de la máquina definido después del intercambio de hardware
  • Transferencia, instalación e inicialización automáticas para reducir al mínimo el tiempo de inactividad

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo