Por favor elija país e idioma:

La capacidad de predecir los fallos de la máquina y el sistema antes de que sucedan reduce los costos y aumenta la disponibilidad. Los módulos de monitorización de condiciones de B&R, totalmente fáciles de configurar, detectan con precisión los puntos que requieren mantenimiento. Todos estos módulos forman parte de la serie de sistemas de control X20 y, por lo tanto, se pueden utilizar en cualquier topología de control sin limitaciones. Una característica especial de estos módulos es que llevan a cabo el análisis de vibraciones a nivel local, justo en el módulo. La disponibilidad de los resultados totalmente procesados reduce al mínimo el tiempo y el coste de la integración. Estos resultados también proporcionan una visión detallada de la mecánica del sistema, permitiendo optimizar los procesos existentes con la máxima eficiencia.

Monitorización de condiciones en B&R

  • Mantenimiento preventivo
  • Configuración simple
  • Parte del sistema de control X20
  • Análisis local en el módulo
  • Optimización de procesos

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo