El sector energético se enfrenta a grandes desafíos debido a que la transición energética continua requiere nuevas tecnologías para generar, transmitir, distribuir y almacenar energía. El objetivo central del sector energético es garantizar el suministro y ofrecer a los consumidores unos precios competitivos de la energía.

Con soluciones inteligentes, B&R establece estándares para conectar diferentes sistemas de energía, de adquisición de datos y de medición de energía, así como implementar medidas para aumentar la eficiencia energética.

Soluciones innovadoras para el sector energético

Toda la información se puede encontrar en los folletos respectivos. (PDF; 2,5 MB)

  • Sólida plataforma de control
  • Redundancia completa
  • Tecnología de seguridad pionera
  • Interfaces abiertas y protocolos de telecontrol
  • Tiempo de desarrollo 2/3 más corto con mapp
  • Gestión de datos y O&M

Dominar la transición de energía

Según diversas previsiones, los precios de la energía aumentarán al menos un 20% en 2020. Se puede lograr un ahorro financiero significativo y una mayor competitividad mediante la mejora de la eficiencia energética. Con APROL EnMon, B&R ofrece una solución para medir, registrar y evaluar todo el consumo energético relevante.

Más información

Afiliaciones

Seleccione país e idioma

B&R Logo