Por favor elija país e idioma:

Posición única, incluso sin una batería

Los servomotores compactos 8LV de B&R, de tamaño 2 y 3, están ahora disponibles con un codificador multivuelta opcional sin necesidad de batería. La posición multivuelta se mantiene, incluso si se interrumpe la conexión entre el servoaccionamiento y el motor. Esta opción permite prescindir de una batería de respaldo en el servoaccionamiento.

El nuevo encoder digital inductivo EnDat 2.2 ofrece una amplia variedad de funciones de seguridad. Estos encoders también garantizan un alto nivel de precisión en el control y son resistentes a los ruidos externos.

Los motores de la serie 8LV están disponibles con una brida de 40, 60 u 80 mm, y abarcan un rango de potencia de 0,1 a 1,3 kW. Sus dimensiones compactas los convierten en la opción perfecta para recintos estrechos. Estos motores también pueden montarse directamente en un mecanismo de transmisión mecánica.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo