• Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

New technology trends at the 2012 Motek trade fair

10.09.2012
BuR_PR12171_Vorberichterstattung Motek_DE
One of B&R's product highlights at the 2012 MOTEK trade fair in Stuttgart will be the ACOPOSmotor motor-mounted servo drive.

B&R will be presenting simple and efficient automation solutions for key challenges currently facing the industry

Eggelsberg – In Hall 7, Booth 7101 at the Motek trade fair, which is taking place from the 8th to the 11th of October 2012 in Stuttgart, B&R will be presenting new solutions for two key challenges currently facing the industry – energy monitoring and condition monitoring – in addition to their motor-mounted motion control system product range. They facilitate optimum configuration of machines and systems and are the perfect complement to a modular drive solution for maximum performance and flexibility. In particular; the ACOPOSremote and ACOPOSmotor inverters with IP65 protection are effective products for creating modular architectures and greatly simplifying commissioning. Both the ACOPOSremote and the ACOPOSmotor are equipped with a POWERLINK interface. These two inverters also provide software compatibility to the complete B&R drive family. This makes it possible to utilize all of the tools and features available in B&R Automation Studio as well as applications created therein.

Another important topic at the trade fair will be Integrated Safety Technology. B&R's safety system can be seamlessly integrated in the standard control system, i.e. the main controller, and the integration of both systems – standard and safe – reduces wiring to a minimum. Here, B&R relies on the open standard openSAFETY. Máquinas modulares se pueden beneficiar del sistema basado en una red, ya que cada uno de sus módulos pueden ser conectados como si se tratase de una simple unidad, independientemente de si se trata de una parada de emergencia o de un servoaccionamiento con funciones de seguridad. In such a system, the integrated safety technology includes all safety-related hardware and software components.

Acerca de B&R

B&R es una compañía de capital privado con sede en Austria y oficinas en todo el mundo. Como líder mundial en automatización industrial, B&R combina la tecnología de vanguardia con una avanzada ingeniería para proporcionar a los clientes de prácticamente cualquier industria soluciones completas para la automatización de máquinas y procesos, control de movimiento, HMI y tecnología de seguridad integrada. Con estándares industriales de comunicación de bus de campo como POWERLINK y openSAFETY, además del potente entorno de desarrollo de software Automation Studio, B&R está constantemente redefiniendo el futuro de la automatización. El espíritu innovador que mantiene a B&R al frente de la automatización industrial está impulsado por el compromiso de simplificar los procesos y superar las expectativas del cliente.

Para más información, visite www.br-automation.com

Si vuelve a imprimir esta nota de prensa, envíe una copia a:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg

BuR_PR12171_Vorberichterstattung Motek_DE
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.