Por favor elija país e idioma:

MA170 – New control and I/O concept

Una arquitectura de sistema modular para la automatización móvil

Con sus sistemas de E/S y control modular MA120 y MA170, B&R sigue estableciendo nuevos estándares en la automatización móvil. Por primera vez, los logros alcanzados en el campo de la automatización industrial se han hecho un hueco en el sector de equipos comerciales. El enfoque modular que los usuarios de la automatización industrial ya han podido conocer y valorar con el sistema X20 permite a los fabricantes de excavadoras y camiones de bomberos adaptar el control y los sistemas de E/S a sus necesidades individuales. Y puesto que los dispositivos MA120 y MA170 están completamente integrados en la gama de productos de B&R, pueden beneficiarse totalmente de soluciones como la tecnología de seguridad integrada de B&R.

Alta flexibilidad para necesidades personalizadas

Los clientes pueden configurar los módulos según los requisitos. Esto no sólo significa seleccionar el número de canales de E/S o la CPU a utilizar; los ingenieros también pueden elegir entre el bus CAN y los protocolos de comunicación Ethernet POWERLINK. Toda la programación se gestiona en el avanzado entorno de desarrollo de software Automation Studio, lo que casi garantiza la eliminación de los problemas de comunicación entre los componentes de hardware y software.

Los dispositivos MA170 se han desarrollado especialmente para su uso en las condiciones más difíciles. Una carcasa IP65 y una placa de circuito recubierta permiten a estos módulos soportar temperaturas extremas de -40 °C a +85 °C sin dificultades. Dependiendo de los requisitos del cliente, los dispositivos vienen equipados con protección de hasta IP65 o IP67, lo que evita los cortocircuitos causados por la condensación. Estos nuevos módulos de B&R también son resistentes a impactos y vibraciones.

Cada dispositivo MA170 permite configurar 44 canales de E/S, si es necesario. Si se requieren más canales, basta con añadir más módulos. Una amplia gama de módulos de comunicación (para gestionar el mantenimiento remoto, por ejemplo) permiten que los dispositivos se adapten de forma flexible a cada situación en particular. Estos dispositivos también pueden cambiarse posteriormente.

Acerca de B&R

B&R es una compañía de capital privado con sede en Austria y oficinas en todo el mundo. As a global leader in industrial automation, B&R combines state-of-the-art technology with advanced engineering to provide complete solutions for process automation, motion control, visualization and industrial communication to customers in a wide range of industries. These innovative solutions have redefined the world of automation.

Para más información, visite www.br-automation.com

Si vuelve a imprimir esta nota de prensa, envíe una copia a:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Marketing Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo