Por favor elija país e idioma:

Los bloques de funciones muting ahorran costes

Con sus nuevos bloques de funciones para programar barreras de seguridad integradas en la red, B&R simplifica la producción de lotes de pequeños. Los nuevos bloques de funciones para programar barreras de seguridad integradas en la red permiten que objetos de diferentes tamaños y formas pasen por las barreras de seguridad sin que salte ningún dispositivo de seguridad.

Las barreras de seguridad integradas en la red pueden evaluar cada haz de la barrera individualmente. Sin necesidad de sensores adicionales, la barrera de seguridad detecta el perfil del objeto y envía la información al control de seguridad. El resultado es una menor cantidad de hardware y una instalación más sencilla.

Cada modo muting se pre-programa como un bloque de funciones certificado. Los modos muting avanzados de B&R proporcionan las opciones necesarias más comunes y hacen que las barreras de seguridad sean más flexibles que la tecnología convencional de muting. Por ejemplo, ahora ya resulta posible transportar objetos largos o cortos a través de una barrera de seguridad. Una vez instalado, ya no hace falta hacer nada más.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo