Por favor elija país e idioma:

Funciones de seguridad integradas en una unidad compacta

B&R ofrece ahora su servoaccionamiento compacto ACOPOSmotor con funciones integradas de seguridad basadas en red . Ahora se pueden implementar soluciones avanzadas de seguridad en un espacio mínimo. Las funciones de seguridad de ACOPOSmotor están certificadas con SIL 3 / PL e / Cat 4.

Para el sistema codificador, B&R utiliza encoders de seguridad con una interfaz EnDat 2.2. Los encoders digitales son de alta precisión y resistentes a las interferencias. Dado que el montaje se realiza de manera segura y además se verifica que cada encoder cumpla con las directrices de instalación, se evitan los errores de conexión entre el encoder y el eje del motor. Los datos de posición pueden, por lo tanto, ser utilizados para la posición absoluta segura.

Las unidades ACOPOSmotor ofrecen protección IP65 gracias a su diseño sin ventilador y al sellado de aceite. La conexión en cadena reduce considerablemente el número de cables necesarios. Las unidades también son extremadamente compactas, debido a que la electrónica se enfría directamente a través del motor.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo