• Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

El motor perfecto para cualquier aplicación

06.02.2017
8LS Motors
Se amplia todavía más la extensa gama de prestaciones de la serie de motores 8LS con dos nuevos tamaños.

B&R añade dos tamaños a su serie estándar de servomotores.

B&R añade dos tamaños a su serie de servomotores 8LS. El tamaño A ofrece un elevado par con un rango de brida de 70 mm y un diseño extraordinariamente compacto; mientras que el tamaño 9, completa la parte alta de la gama de prestaciones con una potencia de 75kW. Estas dos opciones permiten a los fabricantes de maquinaria y a los integradores de sistemas adaptar mejor los motores a las necesidades reales.

Más rendimiento para aplicaciones específicas.

Los motores compactos del tamaño A son la opción perfecta cuando se necesita un par elevado en una huella limitada. El estator sellado permite un alto grado de eficiencia además de un par elevado continuo. Con un par máximo de hasta 1000 Nm, los motores de tamaño 9 abren las puertas a nuevas aplicaciones con altas demandas de potencia y dinámica. Se pueden combinar con cualquiera de los reductores de B&R y ser enviados como combinaciones pre-montadas de motor-reductor.

Seguridad incluida

Todos los motores de la serie 8LS se ofrecen con un codificador digital opcional y funciones de seguridad escalables. Los motores hasta el tamaño 7, están también disponibles con la solución de un solo cable robusto de B&R, que combina el cable del motor y el del encoder. Esto reduce el cableado y los costes de instalación al mínimo.

8LS Motors
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.