• Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Controlar las vibraciones y las condiciones ambientales

23.10.2017
Cabinet
Los nuevos módulos de E/S miden la temperatura y la humedad en el armario de distribución y registran durante mucho tiempo los valores obtenidos dentro de rangos definidos.

B&R presenta nuevos módulos de E/S para armarios de control de monitorización

Con tres nuevos módulos de E/S en su serie X20, B&R facilita más que nunca la monitorización de armarios de distribución. Los tres módulos miden la temperatura y la humedad en el armario de distribución y registran cuánto tiempo pasan los valores dentro de rangos definidos. Esto permite evaluar las condiciones ambientales críticas más adelante. Los módulos también registran internamente las horas de funcionamiento y los ciclos de potencia.

Guarda las recetas permanentemente

Los módulos X20CMR010 y X20CMR111 también están equipados con una memoria de usuario no volátil de 512 kB. La memoria funciona sin batería y, por lo tanto, no necesita mantenimiento. Se puede utilizar para almacenar recetas y otros datos. Los datos permanecerán en el sistema aunque sea necesario cambiar el controlador.

Protección tecnológica integrada

Dos de los nuevos módulos de E/S cuentan con el Technology Guarding y se pueden utilizar para gestionar licencias de software. Esto es especialmente útil si no hay un puerto USB disponible para los dongles o si el puerto no se puede utilizar debido a problemas de seguridad.

Cabinet
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.