Por favor elija país e idioma:

Aproveche la potencia de datos masivos con B&R

Convierta los datos masivos en grandes mejoras en sus procesos de producción - B&R le enseñará como en ACHEMA entre el 15-19 de Junio en Frankfurt. En el stand A63 en el hall 11.1, B&R presentará el Control de Proceso Avanzado y muchas otras funcionalidades de su sistema de control de procesos APROL, además de las soluciones listas para usar de captura de datos del proceso, monitorización de energía y monitorización de condiciones. Con APROL, las pequeñas y medianas empresas pueden aumentar rápidamente su productividad y minimizar el coste de mantenimiento.

Soluciones tales como la monitorización de línea y seguimiento-y-localización, son fáciles de implementar con la familia de productos APROL. Por ejemplo la nueva función APROL para la monitorización del control del rendimiento, proporciona a los operarios 29 parámetros diferentes que les permite tener una perfecta visión general de las máquinas y líneas e incluso de toda la planta.

El interface de datos de máquina del PackML hace que sea aún más fácil integrar máquinas en APROL para las tareas de monitorización y gestión. La librería estándar contiene módulos de control para máquinas y líneas que proporciona un cómodo acceso a los datos relevantes.

Además de añadir una óptima visión general, la amplia gama de inteligencia de negocios de APROL recopila, procesa y analiza todos los datos generados por una fábrica en red. Cuadros de mando, gráficos e informes interactivos y adaptables que proporcionan opciones de visualización flexibles - incluyendo soporte para dispositivos móviles - y colocan a su alcance para sacar el máximo partido de los potentes datos masivos de manera cómoda.

<iframe height="500" src="https://contents.br-automation.com/web-includes/marketing/panorama-ger/" width="710"></iframe>

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo