Por favor elija país e idioma:

Ampliación de E/S remota para una automatización móvil

Con su nueva cabecera de CAN X90, B&R facilita la conexión de sensores y actuadores remotos a la maquinaria móvil. El sistema adaptable de control y E/S X90 permite la implementación eficiente de conceptos de automatización para vehículos de construcción, agrícolas y municipales. Los clientes se benefician de soluciones integrales basadas en la plataforma de tecnología B&R.

La interfaz estandarizada CANopen y los canales de E/S multifunción consiguen que el control de bus X90 sea extremadamente versátil. Todas las funciones se configuran en la aplicación de control utilizando el entorno de desarrollo B&R Automation Studio.

Todos los productos de la familia X90 están diseñados para un uso en entornos exigentes con maquinaria móvil. Pueden trabajar en temperaturas de -40 a + 85 °C (superficie de la carcasa) y son resistentes a vibraciones, golpes hasta 50 g, sal, luz ultravioleta y aceite. La carcasa aporta una protección IP69K.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo