General information
Certifications | |
CE | Yes |
Número de material:
VSS112Q22.061P-000Descripción:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 165 fps - Line scan support - Lens 16 mm, F4 with adjustable focus - LED 16x red/green/blue/lime - Standard LED optics - Polished glass on both sides and high AR coating
Actualizaciones de hardware de Automation Studio | Versión (fecha) | Descargar |
---|---|---|
V4.7 HW Upgrade (VSS112Q22.061P-000) | EXE / 14 MB |
Certificados | Versión (fecha) | Descargar |
---|---|---|
EU Declaration Machine Vision System | PDF / 190 KB |
Documentación | Versión (fecha) | Descargar |
---|---|---|
Smart Camera User's Manual | PDF / 7 MB |
M-CAD (plantillas mecánicas) | Versión (fecha) | Descargar |
---|---|---|
3D File STEP Camera S-Mount | STP / 27 MB |