Número de material Descripción
5MPC3100.K038-000 APC móvil 3100, Intel Celeron 3965U, 2,2 GHz, 8 GB de RAM, 120 GB de memoria flash, 2 ranuras para placa opcional PCIe, Interfaces: 2 Ethernet 10/100 Mbit/s a M12, 2 USB 2.0 a M12, 1 CAN a multiencabezamiento, 1 RS422/485 a multiencabezamiento, 1 RS232 a multiencabezamiento
5MPC3100.K35F-000 APC mobile 3100, Intel i7-7600U 2.8 GHz, 16 GB RAM, 480 GB flash memory, 2x PCIe slots for expansion options, Interfaces: 2x Ethernet 10/100 Mbit/s to M12, 2x USB 2.0 to M12, 1x CAN to multi-header, 1x RS422/485 to multi-header, 1x RS232 to multi-header

Seleccione país e idioma

B&R Logo