- Puntos destacados
- Amplias posibilidades de conexión
- Extremadamente compacto
- Diagonales de pantalla desde 4,3" a 15,6"
- Función de terminal o de control
- Completamente a medida
Versátil. Compacta. Potente.
Diseños de terminal y sistema de control con pantalla táctil
Dos series incluidas en la exitosa familia Power Panel de B&R son la versión de terminal de Power Panel (serie T) y la versión de control de Power Panel (serie C). Los modelos están disponibles con una pantalla táctil resistiva analógica, así como PCT multi-touch.
Compacta. Tamaño reducido. Sin mantenimiento.
Estas dos series de dispositivos disponen de un diseño extremadamente compacto, una profundidad de instalación mínima y una disposición de salida de cables inteligente, por lo que estos Power Panels son fáciles de montar y ahorran espacio. Igualmente, las dos series no utilizan discos duros, ventiladores ni baterías, con lo cual no requieren ningún tipo de mantenimiento. La parte frontal del panel ofrece una protección IP65, por lo que estos dispositivos resultan totalmente adecuados para entornos industriales agresivos.
HMI sencillo
El Power Panel de la serie T (diseño de terminal) está equipado con un navegador integrado y también puede utilizarse como cliente Visual Components. Estos Power Panels disponen de interfaces Ethernet y USB, así como de diversas opciones de configuración.
Alto rendimiento con una amplia gama de opciones de conexión
El Power Panel de la serie C (diseño de control) está disponible en una amplia gama de tipos de rendimiento y con unos tiempos de ciclo de solo 0,4 ms. Además, las variantes con distintas interfaces cubren una amplia gama de aplicaciones: POWERLINK, Ethernet estándar, USB 2.0, X2X Link, así como las opcionales RS232, RS485 y CAN, garantizan que los aspectos básicos están cubiertos en lo que se refiere a conectividad.
Descripción general de las variantes Power Panel serie T y serie C
Power Panel con funcionalidad de control
Las variantes de Power Panel C30 son terminales con un PLC integrado. El procesador ARM Cortex-A8 (1 GHz, un solo núcleo) ofrece el rendimiento necesario para que las aplicaciones puedan lograr unos tiempos de ciclo de hasta 1 ms. Automation Runtime, que ofrece hasta ocho tiempos de ciclo, es la base del sistema. El Power Panel C30 dispone de interfaces para Ethernet, USB y CAN.
Salida de cables optimizada:
- 4,3" (inferior)
- 7,0" (lateral)

Ethernet estándar
- 10/100 Mbit/s para OPC UA, por ejemplo
USB 2.0
- Para actualizaciones y la aplicación
Interfaces de bus de campo
- 2 interfaces CAN

Botón táctil
En la esquina inferior derecha del monitor vemos un botón integrado que forma parte del diseño del bisel. Este botón táctil puede incorporarse como una característica distintiva de su aplicación de HMI, como por ejemplo una útil función de inicio o ayuda.
Power Panel con funcionalidad de control
Las variantes de Power Panel C70 son terminales con un PLC integrado. El procesador Intel Atom ofrece el rendimiento necesario para que las aplicaciones puedan lograr unos tiempos de ciclo de hasta 0,4 ms. Automation Runtime, que ofrece hasta 8 tiempos de ciclo, es la base de este sistema. Para permitir un uso óptimo de este rendimiento, el Power Panel C70 dispone de una amplia gama de interfaces integradas: POWERLINK, Ethernet, X2X Link, USB además de CAN opcional, por ejemplo.

POWERLINK
- Para conexión remota de módulos de E/S, ejes y equipos de seguridad
Ethernet estándar
- 10/100 Mbit/s para OPC UA, por ejemplo
USB 2.0
- Para actualizaciones y la aplicación
Interfaz de E/S
- X2X Link para conexiones de E/S directas
Tarjeta de interfaz opcional
- 2x CAN
- 1x CAN + 1x RS232
- 1x CAN + 1x RS232
Salida de cables
Salida de cables optimizada
- 5,7" (lateral)
- 7" (lateral)
- 10,1" (inferior)

Botón táctil
En la esquina inferior derecha del monitor vemos un botón integrado que forma parte del diseño del bisel. Este botón táctil puede incorporarse como una característica distintiva de su aplicación de HMI, como por ejemplo una útil función de inicio o ayuda.

Modelos
Los modelos Power Panel serie T y serie C están disponibles en formato vertical y horizontal. El botón táctil está situado en una útil posición en la esquina inferior derecha, de modo que sea cual sea el formato seleccionado siempre se encuentra en la posición correcta.

Diseño del bisel
Gris antracita o aluminio blanco con rayas diagonales: un color ideal para cada instalación, disponible tanto en formato vertical como horizontal. El diseño en color a rayas acentúa la calidad de su dispositivo HMI y de la máquina.
Power Panel con funcionalidad de terminal
El Power Panel T30 es un terminal de visualización específico y puede funcionar en 2 modos distintos. Puede funcionar como dispositivo navegador web con tecnología estándar (modo de pantalla completa). Por otra parte, también está optimizado para su uso con Visual Components. El usuario simplemente selecciona el modo deseado durante la configuración. La comunicación se gestiona mediante Ethernet estándar, lo que garantiza todas las ventajas de un cableado fácil y asequible.

Montajes de cables integrados
- Sistema antitensión sencillo y sólido
- Placas de montaje integradas en la carcasa
- Salida del cable colocada de manera óptima
2x Ethernet estándar
- RJ45, 10/100 Mbit/s
- Conmutador integrado
- Cableado en cadena margarita simple
2x USB 2.0
- Actualizaciones de dispositivos
- Conexión de dispositivos USB estándares
- Acceso desde la aplicación utilizando librerías de funciones
Opciones de configuración
- Automáticamente a través de la CPU del control
- Usando una unidad flash USB
- Usando la página de servicio integrada

Botón táctil
En la esquina inferior derecha del monitor vemos un botón integrado que forma parte del diseño del bisel. Este botón táctil puede incorporarse como una característica distintiva de su aplicación de HMI, como por ejemplo una útil función de inicio o ayuda.

Modelos
Los modelos Power Panel serie T y serie C están disponibles en formato vertical y horizontal. El botón táctil está situado en una útil posición en la esquina inferior derecha, de modo que sea cual sea el formato seleccionado siempre se encuentra en la posición correcta.

Diseño del bisel
Gris antracita o aluminio blanco con rayas diagonales: un color ideal para cada instalación, disponible tanto en formato vertical como horizontal. El diseño en color a rayas acentúa la calidad de su dispositivo HMI y de la máquina.

Power Panel con funcionalidad de terminal y diseño elegante
El Power Panel T50 está equipado con un navegador integrado y también puede utilizarse como cliente Visual Components. La serie de terminal dispone de interfaces Ethernet y USB, así como de diversas opciones de configuración.
Los dispositivos Power Panel T50, con parte frontal de cristal y tecnología multitáctil, son compactos, de fácil configuración e ideales para el diseño de máquinas de calidad.
La alta sensibilidad y precisión de la pantalla táctil capacitiva proyectada mejora la facilidad de uso. La tecnología multitáctil también permite integrar prácticos gestos como el zoom o el arrastre.
El diseño de cristal transparente también ofrece, además de un diseño de alta calidad, una ventaja económica en comparación con el cristal antirreflectante. El Power Panel T50 también está disponible opcionalmente con cristal antirreflectante para aplicaciones o interfaces de usuario que tengan este requisito.
- Puntos destacados
- Alta calidad, diseño delgado
- Capacidad multitáctil
- Variantes de pantalla panorámica de hasta 15,6" HD
- Configuración sencilla
- HMI basado en la web o en VNC
Interfaz Ethernet
- Dependiendo de la variante:
- 1x interfaz Ethernet
- 2x interfaces Ethernet con conmutador integrado
Interfaces USB
- 2x USB 2.0