Número de material Descripción Comparar productos...
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Mobile Panel 50

Mobile Panel MP50_white

Múltiples variaciones

Ergonómicos, ligeros y muy resistentes a los impactos: éstas son las cualidades de los dispositivos de control portátiles de la serie MP50 que permiten un funcionamiento y una supervisión seguras y simples en cualquier lugar, con la máxima funcionalidad.

lib.block.product.categories

  • Componentes y módulos

Los dispositivos de esta serie se diferencian por el tamaño de la pantalla y los controles. Dependiendo de la aplicación, estos controles pueden incluir un joystick, una rueda de encoder, un potenciómetro de override, una llave o un botón iluminado. Los MP50 Mobile Panel están disponibles con una pantalla TFT a color VGA de 6,5". También integran una seta de emergencia a través de una caja de conexiones adicional, que permite conectar y desconectar los dispositivos durante el funcionamiento con la máxima seguridad. Dos pulsadores de hombre muerto de tres posiciones, situados ergonómicamente tanto para operarios diestros como zurdos, proporcionan el máximo nivel de seguridad, incluso durante la instalación.

Principio de rendimiento

Los procesadores se basan en una CPU Intel PXA 270 con 256 MB de DRAM. El sistema operativo Windows CE ofrece una base flexible para una amplia gama de aplicaciones, como thin clients móviles, conexiones directas al autómata y sistemas SCADA abiertos. Los paneles de doble pared con protección IP65 disponen de interfaces integrados como USB y Ethernet 10/100.

La nueva serie se integra perfectamente en el entorno de sistema de B&R. Los paneles pueden configurarse fácilmente mediante Visual Components. La CPU X20 proporciona una plataforma de control compacta y escalable que reúne todas las funciones.

Diseño robusto para uso en entornos industriales

Una unidad portátil como el Mobile Panel debe cumplir con exigencias más altas que un dispositivo fijo. Por ello, el Mobile Panel dispone de un diseño particularmente robusto. La carcasa de doble pared absorbe los impactos. Los elementos de control tales como las llaves y la seta de emergencia están incrustados. La forma redondeada de la carcasa amortigua los impactos externos.

Además, los componentes electrónicos están orientados de forma óptima para absorber los golpes con la máxima eficacia. La carcasa, los cables y los conectores están protegidos contra el polvo y las salpicaduras.

Operación y supervisión

En el Mobile Panel, el limitado espacio disponible para la pantalla y las teclas se utiliza de manera óptima. B&R optó por combinar teclas funcionales, teclas numéricas y pantalla táctil. Las funciones utilizadas con más frecuencia se pueden asignar a teclas preprogramadas, y las funciones que dependen del estado de la máquina se asignan a los botones táctiles. En la parte posterior del dispositivo, se incluye un lápiz táctil.

Información adicional

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .