Número de material Descripción Comparar productos...
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Automation Panel 900 táctil

Automation Panel Single

Paneles táctiles

Para todas las aplicaciones que deben ser compatibles con los sistemas existentes, también están disponibles paneles 4:3 con pantallas táctiles resistivas analógicas. Esto permite seguir utilizando aplicaciones de HMI en su resolución actual con la última plataforma de PC sin necesidad de modificar el software en absoluto.

lib.block.product.categories

  • Componentes y módulos

Número de materialDescripciónComparar productos...

Tecnología de panel versátil

La segunda generación de Automation Panels también sirve como base tecnológica para los dispositivos Panel PC de B&R. Esta estrategia de plataforma modular se traduce en una cartera de productos con una flexibilidad extraordinaria.

El componente principal es el propio panel, que se transforma en un Automation Panel añadiendo un receptor SDL/DVI modular. Por otra parte, el uso de SDL3 abre posibilidades adicionales para cubrir distancias más largas con un cableado aún más fácil. Incorporando la unidad de PC, es posible convertir el mismo panel en un completo Panel PC con un rendimiento de procesamiento escalable. Usando la misma plataforma frontal, se reduce la cantidad de espacio de almacenamiento requerido para piezas de recambio. Los modelos personalizados con Automation Panels y Panel PCs sólo requieren una única unidad base.

Puntos destacados

  • Pantalla táctil resistiva analógica
  • Formatos 4:3 desde XGA de 12,1" hasta SXGA de 19"
  • Conexiones para DVI, SDL y SDL3
  • Diseño delgado
  • Montaje flexible
  • Posibilidad de uso con guantes
  • Superficie antireflectante

Plataforma de sistema uniforme

La división del sistema en un panel, un receptor SDL/SDL3 y un Panel PC aporta beneficios considerables en el campo. Por ejemplo, una pantalla dañada puede reemplazarse rápidamente, sin tener que cambiar todo el Panel PC. De esta manera, B&R ha creado un interface interno uniforme que establece una plataforma de sistema flexible para todas las futuras arquitecturas de PC.

Backside1

Con un receptor SDL/DVI, el Automation Panel ofrece conexiones flexibles para unidades de visualización remota. Para los distintos paneles de campo, el Automation PC 910 está equipado con el probado interface SDL, que también puede funcionar como un interface DVI estándar. SDL permite conectar los PCs y las pantallas con un único cable.

Información adicional

Smart Display Link suministra a la unidad de visualización no sólo los datos de imagen, sino también todos los datos que necesita para gestionar la pantalla táctil, los LEDs, las teclas y el interface USB remoto.

  •  
    4:3
    Tamaño de la pantalla
    12,1"
    15"
    19"
    Resolución
    1024 x 768
    1024 x 768
    1280 x 1024
    Pantalla táctil
    Resistiva analógica
    Resistiva analógica
    Resistiva analógica
    SDL/SDL3
    Orientación
    Horizontal
    Horizontal
    Horizontal
    Fuente de alimentación
    24 VCC
    24 VCC
    24 VCC
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.