
La reducción continua de los armarios eléctricos aumenta la necesidad de que las estaciones de entrada se puedan instalar de forma flexible. Los paneles totalmente integrados con protección IP65 resultan muy ventajosos cuando se trata de colocar los terminales del operario en las posiciones más cómodas de la máquina. Por ello, las variantes totalmente integradas en el Automation Panel y en el Panel PC están disponibles para el montaje en brazos articulados.
Accessories
Panels
Link modules
Mounting units
Flanges
Handles
Paneles táctiles
Para todas las aplicaciones que deben ser compatibles con los sistemas existentes, también están disponibles paneles 4:3 con pantallas táctiles resistivas analógicas. Esto permite seguir utilizando aplicaciones de HMI en su resolución actual con la última plataforma de PC sin necesidad de modificar el software en absoluto.
Puntos destacados
- Formatos 4:3 desde XGA de 15" hasta SXGA de 19"
- Pantalla táctil resistiva analógica
- Conexiones para DVI, SDL y SDL3
- Carcasa de alta calidad, resistente a los arañazos, sin bordes que acumulen suciedad
- Opcionalmente disponible con asas
- Posibilidad de uso con guantes
- Instalación flexible en la parte superior o inferior
Los cables se instalan a través del sistema del brazo artículado y se conectan a un área de fácil acceso con protección IP65, lo que hace posible utilizar cables estándard y de bajo coste. El panel instalado se conecta directamente al brazo articulado. La configuración del dispositivo se realiza de la misma forma modular que los dispositivos instalados. Los clientes que opten por Smart Display Link 3, la última generación de la tecnología de transmisión de datos de visualización de B&R, podrán aprovechar las ventajas de los conectores RJ45 Slim, que resultan perfectos para el poco espacio de que disponen los brazos articulados.
4:3 | ||
---|---|---|
Tamaño de la pantalla | 15'' | 19" |
Resolución | 1024 x 768 | 1280 x 1024 |
Pantalla táctil | Resistiva analógica | Resistiva analógica |
SDL/SDL3 | ✓ | ✓ |
Elementos de operación y conmutación | - | - |
USB frontal-lateral | - | - |
Orientación | Horizontal | Horizontal |
Fuente de alimentación | 24 VCC | 24 VCC |