Número de materialDescripciónComparar productos...
B&R Logo
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
Español Internacional

Please choose your country:

Siganos en:

Visualización y funcionamiento

Automation Panel 930_white

Tanto si la operación se lleva a cabo intuitivamente mediante la pantalla táctil, como con las teclas funcionales o combinando las dos cosas, los paneles de control de B&R proporcionan una comodidad ergonómica insuperable. Las pantallas de alta calidad con un amplio ángulo de visualización proporcionan una visión excelente del estado del sistema y todas las máquinas. Las soluciones específicas para el sector, por ejemplo, para la industria de la alimentación, e incluso las adaptaciones personalizadas completan esta amplia gama de productos. Al igual que los PCs industriales, B&R desarrolla estos dispositivos asegurando la disponibilidad a largo plazo que requieren las máquinas y los sistemas.

AP920_WEISS

Monitores industriales

Como los Automation Panels, son los dispositivos de visualización perfectos para Box PC o como ampliación de los Panel PC. Están disponibles en una amplia variedad de tamaños, con pantalla táctil Automation Panel 900 multitáctil y/o teclas de entrada. Los diseños con protección IP65 están especialmente pensados para su uso en entornos especialmente agresivos.

Mobile Panel MP50_white

Mobile panels

Ergonómicos, ligeros y muy resistentes a los impactos: éstas son las cualidades de los Mobile Panels que permiten un funcionamiento y una supervisión seguras y simples en cualquier lugar. Están disponibles pantallas con tamaños a partir de las 6,5" VGA.

Power Panel 520_5_white

Control basado en el panel

PLC, control de movimiento y visualización en un solo dispositivo: esto es lo que distingue a la serie Power Panel. La gama de rendimiento, que incluye la plataforma Intel® Atom™, puede cubrir incluso las más complejas aplicaciones de robótica y CNC. Están disponibles paneles de operario con una amplia gama de tamaños de pantalla, pantallas táctiles y/o teclados.

allo offnen
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.