Además de las lentes de longitud focal fija integradas, la cartera de visión artificial de B&R también incluye cinco lentes con montura en C que cubren una amplia gama de longitudes focales de 12 a 50 mm. Las lentes están especialmente optimizadas para los sensores de imagen utilizados para lograr la máxima capacidad de resolución para un rendimiento óptimo de la imagen. Además, ofrecen una excelente relación calidad-precio.

Las lentes tienen una distorsión excepcionalmente baja y un alto contraste de detalle (función de transferencia de modulación, MTF). Ello permite conseguir una elevada resolución en toda la imagen, incluyendo los bordes. Está disponible una cubierta especial para las lentes con montura C para conservar la protección IP. Las lentes integradas tienen un ajuste de enfoque electrónico y están disponibles en distancias focales de 4,6 a 25 mm.

  • Puntos destacados
  • Optimizado para cámaras B&R
  • Amplia gama de distancias focales
  • Excelente relación calidad-precio
B&R ha optimizado sus lentes para que la luz se concentre exactamente en el punto focal. El resultado es un elevado contraste y resolución para los detalles más pequeños de la imagen.
B&R ofrece cinco lentes con montura C que cubren una amplia gama de distancias focales de 12 a 50 mm.

Seleccione país e idioma

B&R Logo