La iluminación juega un papel esencial en la calidad de la imagen. Como parte integral del sistema de automatización, la iluminación de visión artificial de B&R se sincroniza fácilmente con otros sensores, posiciones del motor y eventos en la aplicación de la máquina. El control de la iluminación con una precisión de microsegundos está garantizado incluso al sincronizar múltiples cámaras y fuentes de luz.
Iluminación multicolor para un intenso contraste
Las aplicaciones de procesamiento de imágenes requieren una alta resolución para identificar claramente el contraste de color. La cámara inteligente lo consigue empleando sensores monocromos y hasta cuatro barras de luz LED que pueden alternarse entre diferentes colores monocromáticos durante el funcionamiento, así como una amplia variedad de opciones de filtro.
Con una cámara de color sería prácticamente imposible diferenciar entre los dos tonos de naranja RAL 2003 y RAL 2007. Si utiliza una cámara monocroma e ilumina los objetos con luz azul, por otro lado, existe un claro contraste entre ellos.
Película de colimación en sistema de retroiluminación para mediciones precisas
Pueden lograrse unos valores de contraste muy marcados iluminando las superficies fosforescentes con luz ultravioleta. De lo contrario, los elementos de seguridad invisibles en la lámina de una botella de champán pueden verse claramente bajo la luz ultravioleta.
Película de colimación en sistema de retroiluminación para mediciones precisas
Una película de colimación integrada en el sistema de retroiluminación limita la forma en que se propaga la luz. Solo pasan los rayos de luz que se desplazan en una dirección específica. Esto resulta particularmente importante en las aplicaciones en las que debe medirse un objeto redondo utilizando su imagen de sombra, pero los requisitos de precisión no permiten el uso de iluminación telecéntrica.