En la entrada de B&R en el mercado de las soluciones de visión artificial destacan dos variantes de cámara: el sensor inteligente y la cámara inteligente. Con una amplia selección de sensores, lentes y funciones de software, B&R resuelve una amplia gama de complejas aplicaciones de visión artificial.

El sensor inteligente está diseñado para implementar una sola funcionalidad de visión artificial, como la lectura de códigos QR o la detección de posición. A diferencia de muchos otros dispositivos de su categoría, no es necesario instalar ningún hardware específico para cada función. En su lugar, el usuario simplemente configura la función de sensor inteligente deseada en la herramienta de ingeniería de Automation Studio. Los fabricantes de equipos originales solo tienen que disponer de un solo tipo de cámara y, no obstante, pueden admitir una amplia gama de aplicaciones.

  • Puntos destacados
  • Un producto, muchas funciones
  • Ajuste de enfoque electrónico
  • Refuerzo de preprocesamiento de FPGA
  • Fácil intercambio gracias a la calibración de fábrica

Hardware a medida

En los casos en que se requiera más de una funcionalidad, puede cambiarse sin ningún problema a la cámara inteligente más potente. Pueden seguir utilizándose el software de aplicación, los parámetros y los modelos existentes. Independientemente del tipo de cámara que se seleccione, la instalación no podría ser más fácil: basta con conectar la cámara a la red de la máquina y ésta obtendrá automáticamente todos los ajustes que necesita del control.

Flexibilidad total

Si se desea y se habilita en el sistema de gestión de usuarios, todas las variables y parámetros también se pueden ajustar en tiempo real durante el funcionamiento. También pueden añadirse nuevos modelos para el reconocimiento de objetos o tipos de código y otros criterios de búsqueda durante el funcionamiento.

Ambos tipos de cámaras incorporan procesadores de múltiples núcleos y preprocesamiento integrado de imágenes FPGA. Ello permite funciones sofisticadas como el reconocimiento de texto basado en algoritmos de aprendizaje profundo.

Máxima calidad de imagen

Cada variante de hardware puede incorporar uno de tres sensores de imagen, desde 1,3 hasta 5 megapíxeles. Los tres sensores se caracterizan por el gran tamaño de los píxeles, por su alta sensibilidad a la luz y por sus bajas interferencias. Ello garantiza una máxima calidad de imagen, incluso en aplicaciones de alta velocidad.

Están disponibles diversas variantes de carcasas con una lente integrada y ajuste de enfoque electrónico o con una montura C estándar. La montura C es compatible con lentes de B&R o de terceros, como por ejemplo lentes telecéntricas.

Todo lo que necesita es un cable

Integrada en la red de la máquina a través de un conector híbrido M12, que también suministra la potencia necesaria de 24 VCC, la cámara solo necesita un único cable. Una segunda conexión híbrida permite un cableado en conexión en serie con elementos de iluminación.

Calibración de fábrica

B&R calibra todos los elementos de iluminación y sistemas ópticos, consistentes en lentes y sensores, antes de la entrega. En consecuencia, no deben realizarse cambios de parámetros ni de programación cuando se intercambian dispositivos «in situ». Esto también acelera los tiempos de puesta en marcha de las máquinas fabricadas en serie.

Variantes de producto

  • Para una sola tarea (leer, medir, localizar, etc.)
  • Función definida en el proyecto, no por número de artículo
  • Sencilla configuración en vez de programación compleja
  • Uso simultáneo de múltiples funciones
  • Sencillos enlaces gráficos entre funciones
  • Adapte funciones durante el funcionamiento mediante recetas
  • Cambie de un sensor inteligente sin cambiar los parámetros

Seleccione país e idioma

B&R Logo