Número de material Descripción Comparar productos...
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

ACOPOStrak

Sistema de transporte flexible para conseguir la máxima efectividad en la producción

ACOPOStrak-versatile-transport-system

ACOPOStrak representa una revolución en la fabricación adaptativa que permite aplicar la economía de la producción a gran escala incluso a los lotes individuales. Las piezas y los productos se transportan de manera rápida y flexible desde una estación de procesamiento a otra en lanzaderas controladas de manera independiente.

ACOPOStrak es un salto generacional en sistemas de transporte inteligentes y flexibles. Su diseño absolutamente único ofrece unas ventajas tecnológicas decisivas para la fabricación adaptable y conectada. Con este sistema puede producir pequeños lotes de manera eficiente y beneficiarse de mayores márgenes en los productos personalizados. Amplíe su transformación digital incluyendo control de movimiento y diseño mecánico.

El control de movimiento en fábrica inteligente le ofrece unas ventajas clave: máxima disponibilidad, transporte y posicionamiento de alta velocidad, cambio rápido y alta calidad a prueba de fallos. ACOPOStrak aumenta la eficacia general del equipo (OEE), multiplica su retorno de la inversión (ROI) y reduce el tiempo de comercialización (TTM).

ACOPOStrak - Sistema de transporte flexible con desviadores de alta velocidad

Diseño único

La exclusiva combinación de características le brinda una clara ventaja competitiva:

Desviadores de alta velocidad

High-speed-diverters_icon

La pista puede adoptar cualquier forma

Track-design-felibility

Lanzaderas intercambiables en caliente

Hot-swappable-shuttles

Máxima productividad

High-productivity-design

Software de sistema inteligente

Smart-System-Software

Diseño de uso alimentario

Flexibles-Transportsystem-hygienisches-Design

Ventajas tecnológicas decisivas

Las ventajas tecnológicas decisivas permiten la adaptación de la maquinaria:

Fusionar los flujos de productos

ACOPOStrak-merging-product-flows

Dividir los flujos de productos

ACOPOStrak-dividing-product-flows

Tolerancia a los fallos

ACOPOStrak-fault-tolerance

Procesamiento en paralelo

Parallel-processing-load-balancing_710

Maquinaria adaptable

ACOPOStrak-scalable-machines

Reducción del tamaño

footprint

El desviador de alta velocidad es básico

Los exclusivos desviadores ACOPOStrak de alta velocidad pasan las lanzaderas de un circuito de pista a otro a la máxima velocidad de producción.  Ello abre unas posibilidades totalmente nuevas para conseguir que los sistemas de fabricación sean mucho más ágiles e intuitivos.

Los desviadores ACOPOStrak facilitan la división y fusión de los flujos de productos. La acción totalmente electrónica significa que están 100% libres de desgaste y mantenimiento.

  • Puntos destacados
  • Tecnología del desviador completamente electrónica
  • 100% libre de desgaste
  • División y fusión de los flujos de productos a máxima velocidad
High-speed-diverters_ACOPOStrak-BnR

Máxima productividad

Creación de conjuntos personalizados en tiempo real 
Los desviadores ACOPOStrak le permiten agrupar productos en conjuntos personalizados, como paquetes de seis bebidas diferentes, en tiempo real y sin cambios en las líneas de producción.

Velocidad de producción máxima
Los desviadores pasan las lanzaderas de una pista a otra de manera fiable, a toda velocidad y sin comprometer la productividad.

Clasificación sobre la marcha
Los desviadores ACOPOStrak permiten descartar individualmente los productos defectuosos tan pronto como se identifican, ahorrándose así todo el procesamiento posterior (incluidos los materiales de embalaje primarios y secundarios). Ello abre unas nuevas posibilidades en la eficiencia de los recursos y aumenta el factor de calidad de la eficacia general de los equipos y maquinaria.

ACOPOStrak-hot-swappable-shuttles

Lanzaderas intercambiables en caliente

Las lanzaderas ACOPOStrak son intercambiables en caliente y pueden reemplazarse en segundos, sin necesidad de utilizar herramientas, consiguiendo de esta forma una disponibilidad sin precedentes. Para cambiar los productos, el operario simplemente coloca las ruedas de una nueva lanzadera sobre las guías y ésta se mantiene en su lugar únicamente gracias a la acción de unos imanes permanentes. Si incluye una zona de «boxes» en el diseño de la pista, podrá realizar las operaciones de cambio y de mantenimiento sin periodos de inactividad. 

Parallel-processing-load-balancing_710

Procesamiento en paralelo

El flujo de productos se puede dividir, pasar por múltiples estaciones de procesamiento y luego fusionarse más adelante en la misma línea. Los procesos urgentes se aceleran, los tiempos de ciclo se reducen y la productividad aumenta.

  • Fusionar los flujos de productos

  • Dividir los flujos de productos

  • Cambio rápido

  • Procesamiento en paralelo

  • Tolerancia a los fallos

Fusionar los flujos de productos

Dividir los flujos de productos

Cambio rápido

Procesamiento en paralelo

Tolerancia a los fallos

Aumente su ventaja competitiva

Además de los desviadores, ACOPOStrak tiene otras características que ayudan a optimizar la eficacia general del equipo (OEE).

Gestión inteligente de los fallos
Si se produce algún problema en una válvula de una línea de embotellado, simplemente las botellas dejan de enviarse a dicha válvula. La válvula defectuosa no genera desperdicios, lo que supone una gran diferencia en el factor de calidad de la eficacia general del equipo.

Alto dinamismo
ACOPOStrak puede desarrollar una aceleración de hasta 5 g y alcanza velocidades máximas de más de 4 metros por segundo, con un desplazamiento mínimo del producto de solo 50 milímetros. El sistema de alto rendimiento le permite aumentar la productividad y maximizar el retorno de la inversión (ROI).

Maquinaria adaptable

ACOPOStrak puede ampliarse de manera flexible añadiendo módulos de pista y estaciones de procesamiento. A su vez, así se consigue que la maquinaria sea más adaptable frente a los cambios en la demanda. Esta es la verdadera seguridad de la inversión que multiplica las ganancias en la inversión. ACOPOStrak consigue más rendimiento por metro cuadrado en relación con el tamaño de la máquina.

Altamente rentable, incluso en personalización a gran escala
Procesamiento individualizado, sin períodos de inactividad por cambio y segmentos modulares de pista que se adaptan a cualquier forma: ACOPOStrak dispone de todo lo necesario para permitir la personalización a gran escala en lotes individuales. Aumentará su eficacia general (OEE), acelerará su retorno de la inversión (ROI) y acortará los plazos de comercialización.

ACOPOStrak 04
ACOPOStrak puede acelerar a más de 5 g y alcanza unas velocidades máximas de más de 4 metros por segundo.

La pista puede adoptar cualquier forma

Diseño ACOPOStrak
El versátil sistema de transporte ACOPOStrak le permite gozar de una completa libertad de diseño: Organice los segmentos de pista para que coincidan perfectamente con las necesidades de sus instalaciones y de sus procesos. Todos los tipos de circuitos abiertos y cerrados pueden disponerse en una cuadrícula según sea necesario. El núcleo del sistema de pistas es un motor lineal ensamblado a partir de cuatro tipos de segmentos modulares: un segmento recto, un segmento a 45° y dos segmentos a 22,5°, uno de ellos curvado hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Con su diseño modular y flexible, ACOPOStrak inspira diseños de máquinas altamente innovadores que se adaptan a las necesidades de sus procesos de fabricación. 

 

Componentes del sistema:

Systemkomponenten mit pdf logo

Carriles guía

  • Lanzadera
    Guía recta
    45°
    90°
    135°
    180°
    Shuttle
     
    Gerade
     
    45Grad
     
    90Grad
     
    135Grad
     
    180Grad
     
    Longitud de la pista
    660 mm
    900 mm
    1340 mm
    1580 mm
    1620 mm

Segmentos

  • Segmento recto
    Segmento curvo (hacia la derecha)
    Segmento curvo (hacia la izquierda)
    Segmento de arco circular
    ACOPOStrak_straight-segment0073
     
    ACOPOStrak_circular-arc
     
    ACOPOStrak_curved02
     
    ACOPOStrak_Circular-arc_richtig
     
    Radio
    305,58 mm
    Ángulo
    22,5°
    45°

Software de sistema inteligente

Los desarrolladores también se benefician de la programación orientada en función de los procesos. Basta con describir las reglas que definen el flujo de productos en la pista, en lugar de tener que programar individualmente una gran cantidad de ejes y lanzaderas. El control autónomo del tráfico con prevención de colisiones integrada permite aligerar el trabajo de los desarrolladores.

  • Puntos destacados
  • Programación intuitiva del flujo de procesos
  • Prevención de colisiones integrada
  • Visualización/simulación 3D
  • Control autónomo del tráfico de la lanzadera

Tiempo de comercialización más breve
Ofrecemos una amplia gama de funciones de software para poner en marcha ACOPOStrak con un mínimo de tiempo y esfuerzo. Las sofisticadas funciones de simulación le permiten probar el código de su aplicación al principio del desarrollo antes de implementarlo en el hardware real. Ello reduce considerablemente sus tiempos de desarrollo y le ayuda a comercializar su máquina con mayor rapidez.

Smart-System-Software_710
Flexibles-Transportsystem-hygienisches-Design

Diseño de uso alimentario

ACOPOStrak está protegido por una carcasa de acero inoxidable que cumple los estrictos requisitos de higiene del embalaje principal.

footprint

Reducción del tamaño

  • Puntos destacados
  • Sistemas de producción compactos
  • Unidades integradas de motor/electrónica
  • Requisitos mínimos de espacio para el armario

Hechos y cifras

  • Datos técnicos
    Especificaciones
    Longitud máxima de la pista
    >100 m
    Número máximo de lanzaderas
    >250
    Desplazamiento mínimo del producto
    50 mm
    Velocidad
    >4 m/s
    Aceleración
    >50 m/s²
    Tensión del bus de continua
    60 V
    Dimensiones del segmento (Ancho. x Alto)
    80 mm x 85 mm
    Carcasa del segmento
    Acero inoxidable (cumple con los principales requisitos de embalaje)
    Certificaciones
    CE, UL
    Orientación del montaje
    Cualquiera

Topología de sistema

ACOPOStrak-system-topologiepng

Referencias: ACOPOStrak en acción

Krones: Embotellado bajo demanda

Etiquetado Makro: Etiquetado rotativo revolucionario

Weiss: Fastlane ONE

Primicia mundial en directo en la SPS IPC Drives 2017

Información importante de descarga

Descargue el ACOPOStrak:

Folder-ACOPOStrak

Descubra más detalles acerca de los sistemas de transporte versátiles de B&R.

Ninguna parte de este contenido constituirá una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra. El producto ACOPOStrak no estará disponible para su venta en los Estados Unidos de América hasta septiembre de 2018.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.