Por favor elija país e idioma:

La tecnología web llega a la automatización

Con mapp View, los ingenieros de automatización disponen de todas las herramientas necesarias para crear pantallas de HMI habilitadas para la web, potentes e intuitivas. No es necesario utilizar la tecnología web subyacente. Esta tecnología está encapsulada en widgets, que simplemente se arrastran y sueltan para después configurarlos.

Basic licenses
Advanced licenses
  • Asignación inteligente de las variables del proceso
  • Límites
  • Conversión de unidades
  • Cambio de unidades
  • Gestión de derechos
  • Configuración
  • Compatible con el modelo de datos OPC UA

Perfectamente integrado

Los proyectos de HMI se desarrollan en el entorno de desarrollo de B&R, Automation Studio. Las páginas y demás recursos se gestionan en la "Logical View". La caja de herramientas ofrece una excelente visión general de todos los widgets disponibles.

1

Intuitivo editor What-You-See-Is-What-You-Get

2

Gestión integrada de pantallas y recursos

3

Acceso directo a los datos de la base

4

Amplia colección de widgets

5

Configuración sencilla y rápida

Independencia de la plataforma

mapp View se ha creado basándose en los estándares web mundialmente aceptados HTML5, CSS3 y JavaScript. A diferencia de las plataformas patentadas, estos estándares se actualizan continuamente y siguen siendo útiles durante décadas, garantizando el máximo retorno de la inversión.


1

100% estándares web

2

Diseño reactivo

3

Varios dispositivos de salida

4

Máximo retorno de la inversión

Funcionamiento intuitivo

La moderna tecnología web abre unas nuevas y fascinantes posibilidades para utilizar la maquinaria y los equipos. Una interfaz de usuario eficiente e intuitiva aumenta la productividad y reduce el tiempo de inactividad.

1

Animaciones

2

Nuevos conceptos de diseño de la interfaz de usuario

3

Audio y vídeo

4

Gestos multitáctiles

5

Sencilla orientación para el usuario

Modularidad total

mapp View desvincula totalmente el contenido del diseño y la lógica de la HMI de la lógica de control. Ello reduce el tiempo de desarrollo y garantiza la máxima reutilización, con lo cual mapp View es la solución ideal para diseños de máquinas modulares y flexibles.


1

Sensores y actuadores

2

componentes mapp

3

Elementos de interfaz de usuario preconfigurados

Multicliente / Multiusuario

Cada uno de los usuarios necesita acceder a diferentes contenidos. mapp View permite implementar vistas basadas en roles sin tener que programarlas en la aplicación de la máquina. Estas pantallas personalizadas pueden incluso visualizarse en distintos dispositivos simultáneamente.


1

Contenido específico para el usuario

2

Múltiples clientes con diferentes vistas

3

Implementación fácil

OPC UA

La gestión de datos en mapp View se basa totalmente en OPC UA. Ello permite integrar fácilmente las fuentes de información de otros proveedores en la aplicación de HMI. Estos datos pueden visualizarse localmente en un Panel PC o remotamente en cualquier dispositivo que disponga de un navegador web estándar.

  • HMI local o remota
  • Sencilla integración de terceros
  • Compatible con el modelo de datos OPC UA

La ventana a su fábrica inteligente

Los operarios de los sistemas deben poder disponer de la información adecuada en el momento preciso, dondequiera que se encuentren. Gracias a los estándares web, mapp View garantiza un práctico acceso a los datos de la máquina y la línea de producción para los usuarios de cualquier nivel, ofreciéndoles una clara visión general de todos sus procesos de fabricación inteligente.


1

Clara visión general del proceso de producción

2

Máxima transparencia a todos los niveles con POWERLINK y OPC UA

3

Visualización de datos en todos los niveles con mapp View

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo