Por favor elija país e idioma:

Nuevo segmento curvo

El sistema de pistas inteligente SuperTrak incluye ahora un nuevo segmento curvo de 180°. La nueva curva permite unas velocidades más altas de las lanzaderas y unas mayores fuerzas de retención y propulsión. Ello permite aumentar la productividad de todo el sistema.

Segmento curvo de 180°

Safe Torque Off

B&R ha integrado la función de seguridad Safe Torque Off (STO) en su sistema de pistas inteligente ACOPOStrak. Después de una parada de emergencia, todas las posiciones de las lanzaderas y las secuencias de movimientos permanecen almacenadas.

Función de seguridad STO

Refrigeración inteligente

Los segmentos del motor para el sistema inteligente ACOPOStrak también están disponibles ahora con refrigeración líquida integrada. Ello amplía la capacidad de rendimiento de la pista. El sistema de refrigeración está integrado directamente en el segmento del motor, por lo que el sistema de refrigeración no requiere ninguna instalación adicional.

Sistema de refrigeración

Montaje vertical

El sistema de pistas inteligente SuperTrak también está disponible ahora en una variante diseñada para el montaje vertical. Ello ayuda a optimizar la producción por metro cuadrado de superficie. También facilita en gran medida el acceso a los componentes electrónicos.

Instalación más sencilla

ACOPOStrak para el lavado

Ya está disponible una variante del sistema inteligente ACOPOStrak con clasificación IP69K. La nueva versión de la pista puede lavarse a presión a temperaturas de hasta 80 °C.

Lavado

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo