Los sistemas de transporte basado en pistas de B&R le permiten mover los productos a través de su línea de producción de manera más eficiente, mejorando simultáneamente la calidad. Esta nueva tecnología de B&R incluye unas lanzaderas independientes movidas por unos imanes permanentes situados a lo largo de una pista de motor lineal de estátor largo. Los movimientos del producto pueden configurarse individualmente, incluida la velocidad y aceleración variables, así como la agrupación y desagrupación por lotes. El drástico aumento en la velocidad de procesamiento consigue que la línea sea más productiva.
Los sistemas de pistas de B&R están desarrollados especialmente para aplicaciones industriales y ofrecen un nivel de solidez sin precedentes. El diseño de calidad industrial garantiza una elevada disponibilidad y un fiable funcionamiento ininterrumpido.
Potenciar la calidad
Los sistemas de pistas de B&R pueden estar totalmente integrados. Esto no solo reduce el tamaño general de la línea de producción, sino que también mejora la precisión del procesamiento. Los procesos individuales pueden coordinarse perfectamente entre sí. Los dispositivos externos, como por ejemplo los robots, pueden sincronizarse en tiempo real duro. El procesamiento de alta precisión puede realizarse incluso en segmentos curvos.
Cambio rápido
Los rápidos tiempos de cambio suponen una enorme diferencia en las operaciones diarias. Cambie los productos o formatos tocando la pantalla de la HMI. A menudo puede eliminarse por completo el período de inactividad para el cambio mecánico. Añadir o retirar lanzaderas también es extremadamente rápido y sencillo.
Más rápido significa más productivo
Prescindiendo de las zonas intermedias, se reduce notablemente la longitud de la pista en comparación con las cintas transportadoras convencionales. También se utiliza el espacio restante de una forma mucho más eficiente, empleando secciones curvas e incorporando movimientos inversos. Los productos pueden transportarse de forma flexible e independiente y luego agruparse en una estación para procesarse en lote. En general, el proceso de producción puede acelerarse hasta en un 50% Las pistas permiten un notable aumento de la productividad.
Tecnología de producción de sala blanca
La construcción del motor lineal reduce las piezas móviles al mínimo y reduce notablemente la suciedad generada por la fricción mecánica en comparación con las correas y cadenas de las cintas transportadoras convencionales. De esta forma se evita la suciedad y la contaminación de productos sensibles y se reducen los costes de limpieza. Esta tecnología se adapta especialmente bien a las salas blancas.
Tiempos de ciclo más cortos en comparación con las cintas transportadoras convencionales
- Mayores velocidades operativas
- Frenado y aceleración más precisos
- Sin necesidad de zonas intermedias
- Movimiento del producto controlado de forma independiente e individual
A partir de cuatro elementos básicos, ACOPOStrak puede transformarse en cualquier forma - con circuitos de vía abiertos y cerrados dispuestos perfectamente para satisfacer las necesidades de su proceso.
Mayor facilidad de uso
- Protección del operario en cumplimiento de las normativas de seguridad vigentes
- Cambio de producto rápido
- Añada o retire lanzaderas rápidamente
- Sustituya segmentos de pista de forma rápida y sencilla, sin necesidad de desmontar toda la pista
- Más silencioso que los transportadores de cinta convencionales gracias a la tecnología de imanes