Ahorro de espacio en la conexión de equipos periféricos

La conexión directa de las válvulas neumáticas de diferentes fabricantes ofrece la posibilidad de utilizar componentes personalizados para todo tipo de aplicaciones.

Conexiones de válvulas XV108
Conexiones de válvulas XV116
Conexiones de válvulas XV124

Conexión de bus de campo directa en la válvula

Las conexiones de las válvulas XV permiten la integración de válvulas neumáticas de los principales fabricantes directamente en el sistema de automatización. La compacta carcasa incluye hasta 24 salidas digitales (para 24 válvulas).

Para todas las válvulas neumáticas

Estas válvulas también utilizan los conectores de 25 pines utilizados por los principales fabricantes. Es posible añadir cajas de válvulas de Bürkert, Festo, Rexroth, Norgren, SMC, y muchos otros fabricantes al entorno conectado en red sin ningún tipo de problema y con un esfuerzo mínimo necesario para la configuración.

Alta integración

Esta solución compacta ofrece a los usuarios un gran potencial de ahorro. El escaso cableado que se necesita para un gran número de válvulas disminuye de nuevo el esfuerzo requerido para la configuración y el mantenimiento del proyecto. Los diferentes números de canales en las distintas conexiones de la caja de válvulas permiten una adaptación a medida y rentable de todos los tipos de válvulas.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo