Por favor elija país e idioma:

Ahorro de espacio en la conexión de equipos periféricos

Diseño compacto y conexión en red flexible para distribución de E/S en el armario eléctrico. Es posible gestionar señales que van desde las entradas digitales simples hasta encoders SSI complejos para cualquier aplicación utilizando componentes personalizados.

E/S con X2X Link

Conexión remota de equipos periféricos

Los módulos de sistema de E/S compactos reducen el cableado de los sensores y accionamientos. Las señales de E/S discretas se encuentran agrupadas en los módulos y se transfieren al autómata a través de una conexión de bus de campo. Este sistema es ideal para su uso en entornos de operación estándar IP20.

Flexibilidad para sensores y accionamientos

Los módulos de sistema de E/S compactos ya incluyen la adaptación de señales para varios propósitos. Además de las señales digitales clásicas, también hay módulos que pueden gestionar la evaluación del encoder de rotación, la medición de la puerta, los contadores de eventos o las señales de ancho de pulsos. Los módulos analógicos también se complementan con entradas de temperatura, la evaluación de la galga extensiométrica o la medición de la resistencia. El sistema de E/S compacta siempre proporciona la combinación correcta de E/S para cada aplicación.

Amplias posibilidades de comunicación

Los módulos de sistema de E/S compactos están equipados con interfaces CAN I/O o X2X Link. Todas las señales de E/S se agrupan y se envían al autómata de nivel superior que utilice este canal. Esto amplía el backplane de E/S en el campo. El sistema de E/S compacta se puede combinar con todas las familias de autómatas y otros componentes de B&R. Esto permite crear una arquitectura de automatización personalizada y rentable para cada aplicación.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo