Por favor elija país e idioma:

Control, funcionamiento y visualización integradas

Los Power Panel compactos e inteligentes son la opción ideal para la automatización de máquinas y sistemas de pequeño a mediano tamaño con una densidad máxima de componentes.

Power Panel 400 embedded
Power Panel 500
Accesorios
Documentación

Aplicación universal

Los dispositivos Power Panel 300 con BIOS están configurados para su uso con Windows® CE o Windows® XP Embedded. Esto permite utilizar estos dispositivos de forma universal con paquetes SCADA estándar como terminales Web o thin clients.

Tecnología de control y movimiento integrado

Los dispositivos Power Panel 400 integran tecnología de control y servoaccionamiento. Los dispositivos están equipados con hasta dos ranuras para módulos de comunicaciones. Permite conexiones bus CAN, X2X Link o POWERLINK.

Programación con Automation Studio™

Automation Studio™ permite una configuración y una programación uniforme del sistema de control y la visualización. Combinando un Power Panel 300 y 400 en el modo de terminal se consigue un mayor grado de libertad. Por ejemplo, un panel Power Panel 400 situado a un lado de la máquina puede gestionar todas las tareas de control y de visualización, mientras que un Power Panel 300 en el otro lado puede administrar una segunda aplicación de visualización.

Variedad de pantallas

Los modelos que van desde QVGA de 5,7" hasta XGA de 15" satisfacen todas las demandas para la fabricación de máquinas en serie.

Robusto y apto para uso diario

Durante el desarrollo, se tuvieron en cuenta todos los requisitos de los entornos industriales más rigurosos. Todos los Power Panel pueden funcionar sin ventilador. Para el almacenamiento se utiliza CompactFlash. Esto permite al Power Panel funcionar sin ningún tipo de pieza giratoria, con lo cual es totalmente resistente a las vibraciones más fuertes.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo