Por favor elija país e idioma:

Nueva generación X20

B&R presenta una nueva generación de controles X20 con procesadores Intel Apollo Lake I. Los nuevos controles se distinguen por un rendimiento notablemente superior, memoria RAM adicional y memoria flash integrada. Además, esta generación de controles es compatible con OPC UA sobre TSN y puede utilizarse como dispositivo maestro a nivel de campo en las redes correspondientes.

Nueva generación X20

Ampliación de la serie Compact-S

B&R está ampliando su serie Compact-S con un control compacto adicional. El nuevo X20CP0484-1 dispone de 512 MB de RAM y de 2 GB de memoria flash interna.

Duplica la capacidad de almacenamiento

La potencia de un PC

Con el nuevo PLC X20CP3687X, B&R aporta un nivel de rendimiento de control industrial totalmente nuevo. Combina el rendimiento de un PC industrial con el diseño compacto de la serie de controles X20.

X20CP3687X

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo