Por favor elija país e idioma:

Precisión de alta velocidad de control en lazo abierto y cerrado para máquinas y sistemas a un precio atractivo. Para B&R esto ya no es contradictorio con el alto grado de escalabilidad de sus sistemas de control. B&R es capaz de cubrir todos los requisitos con una sola plataforma (desde los autómatas más pequeños, hasta CNC, robótica y aplicaciones de control de procesos). Y lo que es más, esta plataforma se puede programar y configurar con Automation Studio, independientemente del hardware utilizado. Esta compatibilidad reduce los costes de desarrollo y, al mismo tiempo, protege las inversiones realizadas a lo largo de todo el ciclo de vida de la máquina.

Autómatas lógicos programables (PLC)

Con un rango de rendimiento que llega hasta las CPU Intel® Atom™, el Sistema X20 puede gestionar tareas tanto de gran envergadura como pequeñas. Este sistema es extremadamente compacto y exclusivamente modular. Las conexiones de bus de campo perfectamente integradas proporcionan libertad total para conceptos de máquinas y sistemas descentralizados.

Control basado en el panel

PLC, control de movimiento y visualización en un solo dispositivo. Esto es lo que distingue a la serie de productos Power Panel. Esta gama de rendimiento, que incluye las tecnologías Intel® Atom™, puede cubrir incluso las más complejas aplicaciones de robótica y CNC. Están disponibles paneles de operario con una amplia gama de tamaños de pantalla, pantallas táctiles y/o teclados.

Autómatas basados en PC

Los autómatas basados en PC utilizan PCs industriales de B&R como plataforma de hardware. Aquí las principales opciones son Box PCs o Panel PCs.

Aplicaciones móviles y al aire libre

Con el sistema XMA, B&R ofrece la solución de automatización óptima para las rigurosas condiciones ambientales a las que deben enfrentarse los equipos industriales móviles y las aplicaciones al aire libre. Este sistema de control modular y E/S se basa en la probada y compatible tecnología X20 y X67.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo