Los robots de ABB están programados en el entorno de ingeniería universal de B&R, igual que el resto de los componentes de automatización. El control robótico forma parte integral de la aplicación de control de la máquina. A los desarrolladores de máquinas no les importa si tienen que integrar un solo eje de control de movimiento o todo un robot en la máquina. Las herramientas, el entorno de ingeniería y la persona de contacto de B&R son siempre los mismos.
El robot ya no requiere un control específico, por lo que se eliminan todas las interfaces entre la máquina y el robot. Los movimientos del robot y todos los ejes de control de movimiento de la máquina pueden sincronizarse con una precisión de microsegundos. Gracias a la integración, la robótica ya no requiere un armario eléctrico independiente ni un panel de operario. Los costes de hardware, los gastos generales de desarrollo y el tamaño de la máquina se reducen drásticamente.
- Puntos destacados
- Menos hardware
- Menor tamaño de la máquina
- Desarrollo de aplicaciones más sencillo