Los clientes de B&R podrán elegir hasta 40 robots de ABB diferentes. Estos incluyen brazo articulado, SCARA, delta y robots paletizadores de varios tamaños y con diversos valores de carga útil.

  • Puntos destacados
  • Amplia selección de tipos de robot
  • Tamaño a medida y capacidad de carga útil
  • Mecánica de ABB probada

Desde los modelos más pequeños con una carga útil de cuatro kilos y un alcance de medio metro, hasta los grandes robots paletizadores que mueven unas cargas útiles de hasta 250 kilogramos en un radio de tres metros.

ABB ha instalado más de 300.000 robots en todo el mundo, y ahora los clientes de B&R pueden beneficiarse directamente de este amplio conocimiento.

Tipo de robot

Alcance

Carga útil

Robot de 6 ejes

0,475 – 3,2 m

4 – 300 kg

Robot paletizador

3,15 m

180 – 250 kg

Robot Delta

0,8 – 1,6 m

1 – 8 kg

Robot SCARA

0,45 – 0,65 m

3 kg

Seleccione país e idioma

B&R Logo