Robótica basada en máquinas

El robot y la máquina pasan a ser una misma cosa

Actualmente, los robots de ABB forman parte integral del sistema de automatización de B&R. Los clientes se benefician de una precisión sin precedentes en la sincronización entre la robótica y el control de la máquina.

La fusión de la robótica y el control de las máquinas en una arquitectura unificada permite a los fabricantes adoptar la tendencia de la personalización en masa y optimizar sus procesos de tamaño de lote uno.

Los fabricantes de máquinas podrán obtener sus robots y el sistema de control de máquinas de una misma fuente. Solo necesitan un control y un sistema de ingeniería para el desarrollo, diagnóstico y mantenimiento. Ello permite reducir los requisitos a aquellos usuarios que desean implementar la robótica.

Los robots de ABB están programados en el entorno de ingeniería universal de B&R, igual que el resto de los componentes de automatización. El control robótico forma parte integral de la aplicación de control de la máquina. Esta fusión de los dos sistemas permite sincronizar los movimientos con una precisión de microsegundos.

Desarrollo de aplicaciones sencillo

B&R ofrece numerosas funciones que simplifican la creación de aplicaciones robóticas. Gracias a los componentes de software preconfigurados de la tecnología mapp, los desarrolladores pueden instalar y configurar rápidamente la aplicación de la máquina, incluyendo la robótica, sin necesidad de conocer lenguajes de robótica especiales. Incluso las aplicaciones robóticas seguras pueden implementarse de forma sencilla y directa.

  • Puntos destacados
  • Una misma fuente para la robótica y el control de la máquina
  • Máxima precisión gracias a una sincronización de microsegundos
  • Sencilla implementación de las aplicaciones robóticas

Seleccione país e idioma

B&R Logo