Por favor elija país e idioma:

Three-phase power supplies

  • Amplio rango de entrada de 400 - 500 VCA
  • Suministro fiable, incluso si falla brevemente una de las tres fases del sistema trifásico
  • Alta rigidez dieléctrica
  • Puede conectarse en paralelo para mayor potencia y redundancia
  • Alta fiabilidad gracias a la función de bypass en caídas de tensión largas a plena carga, y alto MTBF (>500 000 h)
  • Paquete de certificación internacional
  • Amplio rango de temperatura de -25 hasta +70 °C
  • Carcasa metálica cerrada
  • Fácil montaje en el carril DIN
Material Number Description
0PS3050.1 24 VDC power supply, 3 phase, 5 A, input 400 to 500 VAC, wide range, top-hat rail installation
0PS3100.1 24 VDC power supply, 3 phase, 10 A, input 400 to 500 VAC, wide range, top-hat rail installation
0PS3200.1 24 VDC power supply, 3 phase, 20 A, input 400 to 500 VAC, wide range, top-hat rail installation
0PS3400.1 24 VDC power supply, 3 phase, 40 A, input 400 to 500 VAC, wide range, top-hat rail installation

Distribución óptima de las conexiones y los elementos de control

Los terminales de conexión y los elementos de control están distribuidos e identificados de forma clara en la parte frontal. Los terminales son fácilmente accesibles desde la parte inferior y/o los bordes superiores de la parte frontal de la unidad. El amplio tamaño y la estabilidad de los terminales también permiten el uso de un destornillador eléctrico. Además, los terminales están diseñados para que el cable no requiera protección térmica, incluso al utilizar dispositivos más grandes. Estas unidades también disponen de un tercer terminal negativo para una fácil conexión secundaria a tierra, lo que reduce aún más los costes de instalación.

La limitación electrónica de corriente protege la instalación electrónica contra sobrecargas y cortocircuitos. La protección contra sobretensiones protege los dispositivos conectados en el caso de que falle el sistema controlado. La protección contra sobretemperatura inicia una reducción continua de la potencia de salida cuando la temperatura sube demasiado y hasta que vuelve al rango permitido (distribución de la carga térmica).

Para evitar que los dispositivos se desactiven inmediatamente cuando se produce una sobrecarga mínima, estas fuentes de alimentación funcionan de acuerdo con una curva característica U/I correspondiente a los puntos de funcionamiento:

  • Características de salida: La característica U/I garantiza que las cargas altamente capacitivas como las de los consumidores con convertidores CC/CC en el circuito de entrada se suministran con fiabilidad.
  • Diseño para sobrecargas: La corriente de salida se limita si se produce un cortocircuito o una sobrecarga. En lugar de desactivarse de inmediato, la unidad suministra una corriente de salida continua. La tensión en el secundario también se reduce hasta que se ha corregido el cortocircuito o la sobrecarga en el secundario. Los fusibles de salida se abren. Y también se pueden conectar fuentes de alimentación idénticas en paralelo sin crear ningún tipo de problema de inicio.

Todas las unidades cumplen con las normativas EN 61000-6-3 (emisiones) y EN 61000-6-2 (inmunidad a perturbaciones) en las clases superiores correspondientes. Además, también se proporciona la supresión de ruido en la salida de modo que incluso las líneas largas y sin malla no emiten ruido.

También incluye:

  • Protección contra sobrecargas transitorias, para proteger el dispositivo de los picos de tensión en la red eléctrica.
  • Limitación de corriente inicial, eficaz incluso en dispositivos con temperatura elevada. Como resultado, incluso el PS3400 (24 V/40 A) permite la protección mediante disyuntores estándar utilizados en la línea de alimentación.

Además de estas funciones, EMC también se incluirá con la certificación CE. Las fuentes de alimentación también cumplen con las Normativas EN 50178, EN 60204-1 y UL508 LISTED, además de las certificaciones internacionales estándar (IEC 60950, EN 60950, UL 60950, CUL CSA-C22.2 No 60950).

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo