Número de material Descripción Comparar productos...
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Dispositivos SAI

9A0100.11.right

Un módulo SAI se utiliza para suministrar energía a los sistemas que no se pueden conectar directamente a la alimentación de red de +24V CC por razones de seguridad (un fallo de alimentación podría ocasionar la pérdida de datos). El módulo SAI permite que el sistema de carga (por ejemplo, un PC industrial) se cierre con seguridad sin perder datos, en caso de caída de tensión.

lib.block.product.categories

  • Componentes y módulos

Número de materialDescripciónComparar productos...
  • Tensión de entrada de 24V CC, tensión de salida de 24V CC
  • Instalación estándar industrial
  • Comunicación a través de interface serie
  • Indicadores de estado
  • Protección antidescarga, protección contra cortocircuito
  • Batería sin mantenimiento

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .