Número de material Descripción Comparar productos...
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Buffer modules

  • Alimentación de respaldo para equipos conectados a 24V CC
  • Corriente de salida de 20 A
  • Se puede conectar en paralelo para mayores tiempos y corrientes de respaldo
  • Fácil de conectar en paralelo a la fuente de alimentación o a la carga en el circuito de 24V CC
  • Adaptación simple y sin problemas de los sistemas existentes
  • Adecuado para uso industrial gracias al condensador de almacenamiento de energía (batería no recargable)
  • Alto MTBF (>500 000 h)
  • Paquete de certificación internacional
  • Amplio rango de temperatura de -25 hasta +70 °C

lib.block.product.categories

  • Componentes y módulos

Número de materialDescripciónComparar productos...
    0PB0200.1
    24 VDC buffer module, 0 to 20 A, buffer time 0.2 s at 20 A to 4 s at 1 A, top-hat rail installation
    24 VDC buffer module, 0 to 20 A, buffer time 0.2 s at 20 A to...

Principio de funcionamiento y aplicación

PB020_Prinzip

El módulo de respaldo es un accesorio para fuentes de alimentación de 24V CC regulados. La energía del circuito de CC se almacena en condensadores y luego se usa en caso de fallo de alimentación o cuando es necesario tratar sobrecargas. Las máquinas y sistemas pueden equiparse fácilmente con estos módulos para su uso en circuitos de alimentación inestables. Es una alternativa idónea a los SAI de CC si se producen cortes de menos de 4 segundos en la alimentación, ya que son más asequibles, más pequeños y sin mantenimiento. Cuando se producen corrientes de pico a corto plazo, proporcionan la energía necesaria y, por lo tanto, evitan tener que sobredimensionar la fuente de alimentación.

Protección frente a caídas de tensión

PB020_Netzfehler

Las estadísticas muestran que el 80% de las caídas de tensión duran menos de 0,2 s. Estos fallos de alimentación son completamente omitidos y no afectan a la tensión de CC. Esto aumenta la fiabilidad y la disponibilidad de todo el sistema.

PB020_Haltezeit

Después de un fallo de alimentación o de una desconexión, el módulo de respaldo proporciona la corriente de carga durante un período de tiempo especificado e informa de la pérdida a través de terminales de señal. Los datos del proceso se pueden guardar y es posible terminar todos los procesos antes de que se desactive la tensión de CC. A continuación, es posible reiniciar de forma controlada.

Fácil de utilizar, ampliable, libre de mantenimiento

PB020_Simple

El módulo de respaldo no requiere líneas de control. Se puede conectar en paralelo en cualquier punto del circuito de corriente de carga. Además para la redundancia o para prolongar el tiempo de respaldo, es posible conectar hasta cinco módulos en paralelo. Los terminales dobles permiten un cableado fácil.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .