Número de material Descripción Comparar productos...
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Power Panel 500

Power Panel 500 Gruppe 1_white

Paneles con la potencia de un PC industrial

Incorporando la arquitectura Intel Atom, la nueva serie Power Panel 500 ofrece un rendimiento que antes sólo conseguían los PCs industriales.

Los procesadores Intel Atom Z510/Z520/Z530 tienen la suficiente potencia para manejar las aplicaciones más exigentes.

lib.block.product.categories

  • Componentes y módulos

El dispositivo adecuado para cada tarea de automatización

Ahora más que nunca, las soluciones de control y visualización competitivas deben ser completas, escalables y adaptables a cada aplicación. En la fabricación de maquinaria, es muy importante disponer de una amplia gama de tipos de productos y varias opciones para la ampliación flexible del sistema. Por este motivo, las soluciones inteligentes "todo en uno" que ofrecen a los usuarios el más alto nivel de libertad en relación con la topología de control son componentes importantes para la automatización. Es más fácil crear soluciones rentables adaptando tanto el hardware como el software a la aplicación correspondiente.

Combinando la tecnología de control, visualización y control de movimiento en un solo dispositivo es posible ofrecer soluciones completas inteligentes cuyo nivel de integración permite conectar el panel fácilmente a distintas infraestructuras de automatización. Los dispositivos Power Panel compactos están diseñados para uso en entornos industriales difíciles y aseguran el más alto nivel de comodidad operativa. El desarrollo de proyectos uniforme y las opciones de cambio de idioma integradas convierten a los paneles de control de B&R en referentes de la industria en todo el mundo.

La extensa gama de productos incluye paneles que van desde VGA de 5,7" a XGA de 15" con pantalla táctil intuitiva y teclas funcionales. Gigabit Ethernet garantiza la comunicación en alta velocidad por la red de la planta. Si es necesario, también es posible añadir interfaces de bus de campo adicionales u otro interface gigabit Ethernet. Durante el diseño del Power Panel 500, se prestó especial atención a reducir al mínimo la profundidad de instalación, de modo que también se puede utilizar en espacios reducidos.

  • Diagonal
    Resolución de la pantalla
    Píxeles
    5,7"
    VGA
    640 x 480
    7"
    WVGA
    800 x 480
    10,4"
    VGA
    640 x 480
    12,1"
    SVGA
    800 x 600
    15"
    XGA
    1024 x 768

Una solución completa con elevado nivel de flexibilidad

Como unidades operativas y de control centralizadas, los dispositivos Power Panel combinan la tecnología de control, visualización y control de movimiento en un solo paquete. Desde los procesadores integrados hasta la potencia de PC completa, esta gama de productos proporciona una arquitectura óptima del sistema, lo que permite soluciones rentables para la fabricación de maquinaria.

Si se requieren ampliaciones, se pueden conectar fácilmente módulos de E/S remota y servoaccionamientos, a través de interfaces de bus de campo modulares. Si es necesario, también es posible ampliar los Power Panel con POWERLINK, CAN, PROFIBUS DP y otros interfaces de bus de campo. Esto permite implementar posteriormente topologías adicionales sin ningún problema. Suelen utilizarse varias estaciones operativas distribuidas con el fin de garantizar que las máquinas más complejas funcionen con fiabilidad. Esto proporciona fácil acceso a los operarios y asegura que la información del proceso está disponible en la máquina.

Plataforma de sistema abierto

Además de proporcionar soluciones completas de automatización, los Power Panel son también una plataforma óptima para los sistemas operativos abiertos. Esto proporciona a los usuarios máxima flexibilidad, ya que permite aplicar diferentes arquitecturas de software en la misma plataforma del sistema.

Independientemente de si se utilizan para automatizar sistemas completos, como terminales de visualización inteligentes o junto con los sistemas operativos de PC abiertos, la serie Power Panel representa la herramienta perfecta para cualquier situación.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.