Por favor elija país e idioma:

Paneles multitáctiles: facilidad de uso excepcional

Los paneles multitáctiles abren nuevas posibilidades para el innovador diseño de HMI. Hay numerosas operaciones que pueden realizarse en una aplicación: acercar, alejar y rotar objetos con dos dedos, desplazarse por las listas y pasar a la siguiente pantalla con sólo pasar el dedo. La principal ventaja de la tecnología multitáctil es que se consigue un funcionamiento altamente intuitivo. También ofrece un método eficaz para evitar errores operativos, ya que las tareas más críticas o potencialmente peligrosas requieren operaciones a dos manos.

Unidades de pantalla
Módulos de comunicación
Cables
Accesorios

Tecnología de panel versátil

La segunda generación de Automation Panels también sirve como base tecnológica para los dispositivos Panel PC de B&R. Esta estrategia de plataforma modular se traduce en una cartera de productos con una flexibilidad extraordinaria.

El componente principal es el propio panel, que se transforma en un Automation Panel añadiendo un receptor SDL/DVI modular. Por otra parte, el uso de SDL3 abre posibilidades adicionales para cubrir distancias más largas con un cableado aún más fácil. Incorporando la unidad de PC, es posible convertir el mismo panel en un completo Panel PC con un rendimiento de procesamiento escalable. Usando la misma plataforma frontal, se reduce la cantidad de espacio de almacenamiento requerido para piezas de recambio. Los modelos personalizados con Automation Panels y Panel PCs sólo requieren una única unidad base.

Puntos destacados

  • Pantalla multitáctil capacitiva proyectada
  • Pantallas panorámicas desde SVGA de 7" hasta Full HD de 24"
  • Conexiones para DVI, SDL y SDL3
  • Diseño delgado
  • Montaje flexible
  • Posibilidad de uso con guantes
  • Superficie antireflectante

Plataforma de sistema uniforme

La división del sistema en un panel, un receptor SDL/SDL3 y un Panel PC aporta beneficios considerables en el campo. Por ejemplo, una pantalla dañada puede reemplazarse rápidamente, sin tener que cambiar todo el Panel PC. De esta manera, B&R ha creado un interface interno uniforme que establece una plataforma de sistema flexible para todas las futuras arquitecturas de PC.

Con un receptor SDL/DVI, el Automation Panel ofrece conexiones flexibles para unidades de visualización remota. Para los distintos paneles de campo, el Automation PC 910 está equipado con el probado interface SDL, que también puede funcionar como un interface DVI estándar. SDL permite conectar los PCs y las pantallas con un único cable.

Smart Display Link suministra a la unidad de visualización no sólo los datos de imagen, sino también todos los datos que necesita para gestionar la pantalla táctil, los LEDs, las teclas y el interface USB remoto.

Pantalla panorámica

Tamaño de la pantalla

7"

12,1"

15,6"

18,5"

21,5"

24"

Resolución

800 x 480

1280 x 800

1366 x 768

1366 x 768

1920 x 1080

1920 x 1080

Pantalla táctil

Capacitiva proyectada

Capacitiva proyectada

Capacitiva proyectada

Capacitiva proyectada

Capacitiva proyectada

Capacitiva proyectada

SDL/SDL3

Orientación

Horizontal

Horizontal

Horizontal

Horizontal

Horizontal

Horizontal

Fuente de alimentación

24 VCC

24 VCC

24 VCC

24 VCC

24 VCC

24 VCC

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo