Por favor elija país e idioma:

Los dos nuevos paquetes de software de B&R simplifican enormemente el desarrollo de máquinas basadas en modelos. El paquete B&R industrialPhysics permite a los desarrolladores generar de una forma rápida y eficiente una dualidad digital para desarrollar y probar el software de la máquina. B&R MapleSim permite el modelado detallado de procesos físicos y el cálculo de los valores de fuerza y par.

  • Puntos destacados
  • Dualidad digital para el desarrollo acelerado de software
  • Adopta las propiedades del modelo CAD
  • Simulación detallada del servoaccionamiento en Automation Studio
  • Aplicación 3D-HMI en tiempo real en B&R Scene Viewer

La dualidad digital es clave para la eficiencia cuando hablamos del desarrollo de software y de la puesta en marcha virtual de una máquina. B&R industrialPhysics se basa en el software industrialPhysics de uno de los principales fabricantes de software de simulación 3D. Está especialmente diseñado para Automation Studio y los autómatas de B&R. B&R industrialPhysics permite mostrar el comportamiento físico de la máquina en tiempo real. Esto resulta útil para evitar colisiones en el flujo de materiales, por ejemplo.

El uso de la dualidad digital permite que el desarrollo del software y el hardware se realice en paralelo. Los atascos y el potencial de optimización se identifican en una fase muy temprana. Cualquier configuración realizada por el desarrollador de aplicaciones en la dualidad digital puede transferirse directamente a la máquina real. Ello juega un papel decisivo a la hora de mantener la velocidad y la continuidad en el proceso de desarrollo de la máquina.

Los nuevos paquetes de software B&R industrialPhysics y B&R MapleSim simplifican enormemente el desarrollo de máquinas basadas en modelos.

Importar datos de CAD

B&R industrialPhysics utiliza datos de CAD para crear la dualidad digital. Los datos se importan en formato STEP y, por ello, pueden seguir utilizándose las propiedades más importantes del diseño CAD, como por ejemplo la masa y la densidad. Además, B&R industrialPhysics ofrece a los componentes mecánicos individuales unas propiedades adicionales, así como un mayor grado de libertad para los componentes y la interfaz del control. El desarrollador puede iniciar inmediatamente el modelo virtual en el PC y conectarse al control de una configuración de software o hardware-in-the-loop.

Modelo dinámico de máquina

El paquete de software B&R MapleSim se basa en la herramienta de modelado de Maplesoft. MapleSim crea una representación dinámica y altamente precisa de la máquina basada en los datos de CAD del formato STEP. Todas las fuerzas y pares se representan con precisión, por lo que el modelo puede utilizarse como una dualidad digital para el dimensionado de los componentes. B&R MapleSim ofrece un enfoque sencillo e intuitivo para modelar sistemas mecánicos, pero eso no es todo. También ofrece una amplia selección de componentes básicos en los sectores de la ingeniería eléctrica, la hidráulica y la termodinámica que facilitan el modelado de las interacciones físicas.

B&R industrialPhysics crea una dualidad digital basada en datos de CAD.
B&R MapleSim crea un modelo dinámico y altamente preciso de la máquina basado en los datos de CAD del formato STEP.

B&R MapleSim ofrece dos funciones de exportación, conocidas como Cajas de herramientas, para el uso eficiente de la dualidad digital en el proceso de desarrollo. Una de ellas permite exportar los datos de simulación para el dimensionado óptimo de los servoaccionamientos, motores y engranajes para herramientas como ServoSoft. El modelo integrado en MapleSim también puede exportarse en formato de archivo FMI. Ello permite utilizarlo como modelo de simulación en Automation Studio. Los parámetros de control, el comportamiento de la temperatura del servoaccionamiento y la carga de la máquina se simulan directamente en el entorno de desarrollo. B&R Scene Viewer visualiza la dualidad digital en 3D y en tiempo real.

Generación automática de código

Los dos nuevos productos se unen a Automation Studio Target for Simulink para completar las versátiles opciones de modelado y simulación en el sistema de B&R. El software permite la generación automática de código desde MATLAB/Simulink para los autómatas de B&R. El desarrollador puede crear un modelo en Simulink y luego, con un solo clic del ratón, generar un código de programa de alta calidad que puede ejecutarse en el control de B&R, incluidas las sofisticadas opciones de diagnóstico facilitadas por Simulink.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo