Número de material Descripción Comparar productos...
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

PROFIBUS DP

Profibus

Iniciado en 1987 como un proyecto promovido públicamente en Alemania, PROFIBUS se ha convertido en uno de los buses de campo más importantes en todo el mundo. Con una participación de más del 90% de todos los dispositivos de bus de campo PROFIBUS, PROFIBUS DP tiene un enfoque claro: es un protocolo simple de alta velocidad (hasta 12 Mbit/s) para las tareas de automatización clásicas en el ámbito de la ingeniería de producción. PROFIBUS PA ofrece la posibilidad de implementar un funcionamiento intrínsecamente seguro y suministrar dispositivos de campo a través del bus de ingeniería de procesos.

lib.block.product.categories

  • Componentes y módulos

Número de materialDescripciónComparar productos...
    5ACPCI.XDPM-00
    PCI PROFIBUS fieldbus card - 1 PROFIBUS DP master
    PCI PROFIBUS fieldbus card - 1 PROFIBUS DP master
    5ACPCI.XDPS-00
    PCI PROFIBUS fieldbus card - 1 PROFIBUS DP slave
    PCI PROFIBUS fieldbus card - 1 PROFIBUS DP slave
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.