Número de material Descripción Comparar productos...
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

DeviceNet

DeviceNet_Logo

DeviceNet es un estándar de bus de campo abierto, también basado en el protocolo CAN y estandarizado en las Normativas IEC 62026 y EN 50325. Las especificaciones del protocolo y el mantenimiento del estándar DeviceNet son supervisadas por la organización de usuarios abierta e independiente ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). DeviceNet utiliza la especificación CAN en las capas inferiores del modelo ISO/OSI (capas 1-4) con sólo algunas limitaciones. En las capas superiores (5-7), DeviceNet utiliza el protocolo industrial común (CIP) definido por la ODVA.

lib.block.product.categories

  • Componentes y módulos

Número de materialDescripciónComparar productos...
    5ACPCI.XDNM-00
    PCI DeviceNet fieldbus card - 1 DeviceNet master
    PCI DeviceNet fieldbus card - 1 DeviceNet master
    5ACPCI.XDNS-00
    PCI DeviceNet fieldbus card - 1 DeviceNet slave
    PCI DeviceNet fieldbus card - 1 DeviceNet slave
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .