Número de material Descripción Comparar productos...
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Bus CAN

CAN

El bus CAN ha tenido mucho éxito, sobre todo en la fabricación de maquinaria, y está ganando cada vez más importancia. La alta inmunidad a las perturbaciones, la transferencia de datos a alta velocidad, la facilidad de uso y el comportamiento en tiempo real determinístico son algunas de las razones de este éxito. CAN es el bus de campo ideal para aplicaciones con un número manejable de nodos de E/S remota y algunos ejes. Como bus de campo, CAN llega a sus límites al tratar con máquinas más grandes y complejas. Para estas aplicaciones, POWERLINK es la expansión ideal para alcanzar el rango de rendimiento más alto.

lib.block.product.categories

  • Componentes y módulos

Número de materialDescripciónComparar productos...
    5LS172.6
    Logic scanner, PCI half-size module, 2 CAN bus interfaces, electrically isolated, max. 500 kbit/s, object buffer in transmit and receive direction, 256 kB SRAM (Automation Runtime)
    Logic scanner, PCI half-size module, 2 CAN bus interfaces,...
    5LS187.6-1
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface, managing or controlled node, 1 CAN bus interface, electrically isolated, max. 500 kbit/s, object buffer in transmit and receive direction, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 2x terminal block TB704 separately
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface,...
    5LS197.6
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 X2X Link master interface, electrically isolated, 1 CAN interface, electrically isolated, max. 500 Mbit/s, object buffer in transmit and receive direction, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 3x 0TB704.9 terminal blocks separately
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 X2X Link master interface,...
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .