Número de material Descripción Comparar productos...
  • Sitio web
  • Referencia
  • Número de serie
Iniciar sesión
Conectado comoNombre de usuarioCerrar sesión
Cargando...
B&R Logo

Reductores planetarios Standard

8GP Planetengetriebe_WEISS

La alternativa rentable a la serie Premium

La reductores planetarios serie Standard son la elección ideal para aplicaciones que no requieren un juego extremadamente bajo ni protección IP65. Las aplicaciones típicas para estos reductores incluyen aquellas con alta velocidad y elevados valores de aceleración, así como aplicaciones con correa dentada o cremallera.

Combinado con un planetario y satélites rectificados, el engranaje con dentado recto y reforzado garantiza un par elevado a la vez que un posicionamiento de extraordinaria precisión. El exclusivo principio de montaje por módulos de esta serie permite gestionar todas las geometrías de salida establecidas en el mercado en el área de reductores planetarios coaxiales. Los reductores de la serie standard están disponibles como reductores planetarios angulares, reductores planetarios con brida de salida y reductores planetarios coaxiales.

lib.block.product.categories

Principio de montaje por módulos exclusivo para reductores estándar

Los reductores estándar son de una sola etapa para relaciones de transmisión i = 3, 4, 5, 8 y 10 y tienen un juego de ≤ 8 - ≤ 15 arcmin. Además, estos reductores también se ofrecen en diseños de dos etapas o de tres etapas. La serie premium proporciona la posibilidad de tener un juego de ≤ 1 arcmin, a la vez que soporta pares de salida elevados. Los reductores serie estándar de B&R permiten elegir entre todas las geometrías de producción establecidas en el mercado en el área de reductores planetarios coaxiales.

  • Esto permite a B&R suministrar reductores para las aplicaciones existentes sin tener que realizar cambios en la máquina.

Con la serie 8GP55, también podrá combinar los rodamientos de salida y la geometría de salida de la serie 8GP60, junto con el juego de torsión de la serie estándar para aplicaciones que no requieren un juego extremadamente reducido. Esto permite gestionar las altas fuerzas radiales y axiales de forma rentable.

  • Se trata de una solución asequible para implementar fuerzas de rodamiento superiores en aplicaciones en las que el juego de la serie estándar es suficiente.
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.