Por favor elija país e idioma:

Reductores planetarios Economy

La versión asequible de la serie estándar

Simplificar el sistema de sujeción entre el eje del motor y el engranaje, reducir el par de salida a un nivel estándar en el mercado y bajar las relaciones de transmisión han permitido a B&R ofrecer un reductor a un coste atractivo. Esta serie está disponible con relaciones de transmisión de 5, 10 y 25. El eje de salida sólo está disponible con chaveta.

Reductores planetarios con eje de salida

Los reductores estándar son de una sola etapa para relaciones de transmisión i = 3, 4, 5, 8 y 10 y tienen un juego de ≤ 8 - ≤ 15 arcmin. Además, estos reductores también se ofrecen en diseños de dos etapas o de tres etapas. La serie premium proporciona la posibilidad de tener un juego de ≤ 1 arcmin, a la vez que soporta pares de salida elevados. Los reductores serie estándar de B&R permiten elegir entre todas las geometrías de producción establecidas en el mercado en el área de reductores planetarios coaxiales.

  • Esto permite a B&R suministrar reductores para las aplicaciones existentes sin tener que realizar cambios en la máquina.

Con la serie 8GP55, también podrá combinar los rodamientos de salida y la geometría de salida de la serie 8GP60, junto con el juego de torsión de la serie estándar para aplicaciones que no requieren un juego extremadamente reducido. Esto permite gestionar las altas fuerzas radiales y axiales de forma rentable.

  • Se trata de una solución asequible para implementar fuerzas de rodamiento superiores en aplicaciones en las que el juego de la serie estándar es suficiente.

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo