Por favor elija país e idioma:

Iniciado en 1987 como un proyecto promovido públicamente en Alemania, PROFIBUS se ha convertido en uno de los buses de campo más importantes en todo el mundo. Con una participación de más del 90% de todos los dispositivos de bus de campo PROFIBUS, PROFIBUS DP tiene un enfoque claro: es un protocolo simple de alta velocidad (hasta 12 Mbit/s) para las tareas de automatización clásicas en el ámbito de la ingeniería de producción. PROFIBUS PA ofrece la posibilidad de implementar un funcionamiento intrínsecamente seguro y suministrar dispositivos de campo a través del bus de ingeniería de procesos.

X20 bus controllers
X67 bus controllers
X20 communication modules
PCI communication modules
aPCI communication modules

Por favor elija país e idioma:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo